ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS準拠フレコンバッグ【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,969円~12,896円
税込単価
2,166円~14,186円
通常出荷日:9日目

JIS Z1651 2017に基づき性能試験を行ったJIS準拠品のフレコンバッグです。【特長】・内容物...

詳細を確認
  • ラミネート
    なし
  • 横(mm)
    1100
  • 最大充填荷重(kg)
    1000
  • 縦(mm)
    1100
  • 投入口寸法(mm)外径×高さ
    φ1100×750
  • 排出口
    なし
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm)
    1100

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 防水ではありません。
  • 食品衛生法適合品ではありません。
  • 吊り上げた時は、荷物の下に入らないようご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
-
707-2833
18000.0
1パック

10個入り

4550414279241
707-2834
1700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,896円
( 14,186円 )
9日目
1,969円
( 2,166円 )
9日目

詳細情報

基本情報

JIS Z1651 2017に基づき性能試験を行ったJIS準拠品のフレコンバッグです。
【特長】
・内容物を反転、集積するのに便利な反転ベルトが付いています。
・材質はポリプロピレン(PP)です。
【用途】
・工場や物流現場における原料や製品の保管、運搬に。
・産業廃棄物の収集や、土木作業での土砂の運搬に。

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 防水ではありません。
  • 食品衛生法適合品ではありません。
  • 吊り上げた時は、荷物の下に入らないようご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS準拠フレコンバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS準拠フレコンバッグ
内壁付コンテナバック
TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)
コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)
コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)
丸型フレコンバッグ[内袋付]
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格1,969円-3,894円7,143円 -2,893円 -4,717円 -5,273円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
ラミネートなしなしなし---
横(mm)110010001100---
最大充填荷重(kg)10001080200010001000-
縦(mm)110010001100---
投入口寸法(mm)外径×高さφ1100×750700×500φ1100×800φ1100×700φ1100×700-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト