ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

単管クランプ
大洋製器工業
安心クッション 丸型
カーボーイ
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
  • <
  • >

セーフティースタンド 802810

通常単価(税別)
6,643円~6,978円
税込単価
7,307円~7,676円
通常出荷日:7日目

【特長】・動物をモチーフとした単管バリケードです。・上下2箇所に単管固定用のクランプを設置しており、単...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2220.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    67
  • 高さ(mm)
    810
  • 幅(mm)
    450

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

品名

トラスココード

色

最小発注数量
セーフティースタンド(トラ)
348-3001
イエロー
1個
セーフティースタンド(クマ)
348-1529
ピンク
1個
セーフティースタンド(タヌキ)
348-3000
ブラウン
1個
セーフティースタンド(パンダ)
348-1517
オレンジ
1個
セーフティースタンド(クマ2)
253-4337
ピンク
1個
セーフティースタンド(ネズミ)
253-4297
グリーン
1個
セーフティースタンド(パンダ2)
253-4259
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,978円
( 7,676円 )
7日目
6,978円
( 7,676円 )
7日目
6,978円
( 7,676円 )
7日目
6,978円
( 7,676円 )
7日目
6,643円
( 7,307円 )
7日目
6,643円
( 7,307円 )
7日目
6,643円
( 7,307円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動物をモチーフとした単管バリケードです。
・上下2箇所に単管固定用のクランプを設置しており、単管は汎用サイズのφ48.6mmが使用可能です。
【用途】
・工事現場の区域管理に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティースタンド 802810のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティースタンド 802810
フェンス用Tスタンド
竹模様プラフェンス 806963
ジョイントサポート(K)
フェンスバンド
ジョイントKK
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,643円-6,362円20,048円4,585円1,019円819円
通常出荷日7日目6日目8日目6日目6日目6日目
質量(g)2220.01300.04000.0890.00047.00042.000
材質1ポリプロピレン(PP)スチールポリプロピレン(PP)スチールポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)67505311510053
高さ(mm)8101501180747260
幅(mm)4504001000200115100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト