ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェンスS-1

通常単価(税別)
15,148円
税込単価
16,663円
通常出荷日:7日目

【特長】・リサイクルが可能で地球環境に優しいフェンスです。 ・2段の段積みが可能です。・より高い位置ま...

詳細を確認
  • トラスココード
    384-5410
  • 質量(g)
    3650
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    59
  • 高さ(mm)
    1180
  • 間口(mm)
    1000
  • 色
    イエロー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80597201YE304
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80597201YE304の仕様・寸法情報

トラスココード
384-5410
質量(g)
3650
材質1
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
59
高さ(mm)
1180
間口(mm)
1000
色
イエロー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
80597201YE304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,148円
( 16,663円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクルが可能で地球環境に優しいフェンスです。
・2段の段積みが可能です。
・より高い位置まで積み上げられることにより、不審者の侵入を防ぎます。
・軽くて丈夫なプラスチック製です。
・鉄製とは違いさびず、長持ちします。
・PR・宣伝の表示が可能なベタ面を設置しています。
【用途】
・工事現場・イベント会場などの仕切りとして。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェンスS-1の型番80597201YE304のページです。 型番80597201YE304に関する仕様情報を記載しております。
フェンスS-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェンスS-1
フェンスバンド
フェンス用Tスタンド
ジョイントサポート(K)
ジョイントKK
竹模様プラフェンス 806963
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格15,148円1,019円6,362円4,585円819円20,048円
通常出荷日7日目6日目6日目6日目6日目8日目
トラスココード384-5410854-7620854-7609854-7619854-7604324-3276
質量(g)365047.0001300.0890.00042.0004000.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)スチールスチールポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)59100501155353
高さ(mm)11807215074601180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました