ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPバンド(機械用) ワールドバンド SB

通常単価(税別)
11,122円
税込単価
12,234円
通常出荷日:4日目

自動梱包機での結束に適した、ポリプロピレン(PP)製のPPバンドシリーズです。【特長】・強靭でありなが...

詳細を確認
  • 質量(g)
    8200.0
  • 紙管内径(mm)
    200
  • 厚さ(mm)
    0.58
  • 破断伸度(%)
    20
  • 機械用/手締用
    機械用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

材質1

引張強度(kg)

長さ(m)

幅(mm)

最小発注数量
青
631-3072
4986782003827
ポリプロピレン(PP)
100
3000
12.0
2個
緑
631-3069
4986782003841
ポリプロピレン(PP)
100
3000
12.0
2個
透明
631-3070
4986782003803
ポリプロピレン(PP)
100
3000
12.0
2個
赤
631-3077
4986782003834
ポリプロピレン(PP)
100
3000
12.0
2個
白
631-3073
4986782003865
ポリプロピレン(PP)
100
3000
12.0
2個
黄
631-3075
4986782003810
ポリプロピレン(PP)
100
3000
12.0
2個
青
628-3276
4986782003728
ポリプロピレン(PP)
120
2500
15
2個
緑
628-3275
4986782003742
ポリプロピレン(PP)
120
2500
15
2個
透明
628-3273
4986782003704
ポリプロピレン(PP)
120
2500
15
2個
赤
628-3278
4986782003735
ポリプロピレン(PP)
120
2500
15
2個
白
628-3277
4986782003766
ポリプロピレン(PP)
120
2500
15
2個
黄
628-3274
4986782003711
ポリプロピレン(PP)
120
2500
15
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,122円
( 12,234円 )
4日目
11,122円
( 12,234円 )
4日目
11,122円
( 12,234円 )
4日目
11,122円
( 12,234円 )
4日目
11,122円
( 12,234円 )
4日目
11,122円
( 12,234円 )
4日目
11,122円
( 12,234円 )
4日目
11,122円
( 12,234円 )
4日目
11,122円
( 12,234円 )
4日目
11,122円
( 12,234円 )
4日目
11,122円
( 12,234円 )
4日目
11,122円
( 12,234円 )
4日目

詳細情報

基本情報

自動梱包機での結束に適した、ポリプロピレン(PP)製のPPバンドシリーズです。
【特長】
・強靭でありながら、軽さと柔らかさを兼ね備えており、扱いやすいです。
・吸水性がなく、水にぬれても強度が変化しません。
・安定した品質で、自動梱包機での使用に適しています。
・豊富なカラーバリエーションにより、内容物の識別梱包にも便利です。
【用途】
・自動梱包機を使用した、製品や段ボール箱などの結束作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPバンド(機械用) ワールドバンド SBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバンド(機械用) ワールドバンド SB
PPバンド(機械用) ワールドバンド YB
重梱包ヘビーバンド(機械用)
ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ
PPバンド(機械用)
リサイクルタイプPPバンド(機械用)
メーカー司化成工業司化成工業司化成工業司化成工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,122円11,388円 -8,581円 -18,770円 -10,900円 -10,897円
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目〜1日目1日目
質量(g)8200.09300.0----
紙管内径(mm)200200-200--
厚さ(mm)0.580.58----
破断伸度(%)20202015--
機械用/手締用機械用機械用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト