ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPバンド(機械用) ワールドバンド YB

通常単価(税別)
11,388円~11,827円
税込単価
12,527円~13,010円
通常出荷日:4日目

安定した品質で自動梱包機での使用に適した、ポリプロピレン(PP)製の機械用PPバンドです。【特長】・強...

詳細を確認
  • 質量(g)
    9300.0
  • 紙管内径(mm)
    200
  • 厚さ(mm)
    0.58
  • 破断伸度(%)
    20
  • 機械用/手締用
    機械用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

材質1

引張強度(kg)

長さ(m)

幅(mm)

最小発注数量
青
868-7930
4986782002127
ポリプロピレン(PP)
100
3000
12.0
2個
ベージュ
630-8290
4986782002158
ポリプロピレン(PP)
100
3000
12.0
2個
緑
630-8291
4986782002141
ポリプロピレン(PP)
100
3000
12.0
2個
紫
630-8289
4986782002172
ポリプロピレン(PP)
100
3000
12.0
2個
赤
630-8288
4986782002134
ポリプロピレン(PP)
100
3000
12.0
2個
透明
630-8286
4986782002103
ポリプロピレン(PP)
100
3000
12.0
2個
白
868-7931
4986782002165
ポリプロピレン(PP)
100
3000
12.0
2個
黄
868-7932
4986782002110
ポリプロピレン(PP)
100
3000
12.0
2個
青
260-7025
4986782002028
ポリプロピレン(PP)
130
2500
15.5
2個
ベージュ
260-7023
4986782002059
ポリプロピレン(PP)
130
2500
15.5
2個
透明
260-7024
4986782002004
ポリプロピレン(PP)
130
2500
15.5
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,388円
( 12,527円 )
4日目
11,388円
( 12,527円 )
4日目
11,388円
( 12,527円 )
4日目
11,388円
( 12,527円 )
4日目
11,388円
( 12,527円 )
4日目
11,388円
( 12,527円 )
4日目
11,388円
( 12,527円 )
4日目
11,388円
( 12,527円 )
4日目
11,827円
( 13,010円 )
4日目
11,827円
( 13,010円 )
4日目
11,827円
( 13,010円 )
4日目

詳細情報

基本情報

安定した品質で自動梱包機での使用に適した、ポリプロピレン(PP)製の機械用PPバンドです。
【特長】
・強靭でありながら、扱いやすい軽さと柔らかさを兼ね備えています。
・吸水性がなく、濡れても強度に変化がありません。
【用途】
・自動梱包機を使用した段ボールなどの結束作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPバンド(機械用) ワールドバンド YBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバンド(機械用) ワールドバンド YB
PPバンド(機械用) ワールドバンド SB
重梱包ヘビーバンド(機械用)
ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ
PPバンド(機械用)
リサイクルタイプPPバンド(機械用)
メーカー司化成工業司化成工業司化成工業司化成工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,388円-11,122円8,581円 -18,770円 -10,900円 -10,897円
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目〜1日目1日目
質量(g)9300.08200.0----
紙管内径(mm)200200-200--
厚さ(mm)0.580.58----
破断伸度(%)20202015--
機械用/手締用機械用機械用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト