ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスカート UTTカート2型

通常単価(税別)
151,899円~215,316円
税込単価
167,089円~236,848円
通常出荷日:9日目

【特長】・クリーンな環境での作業性をアップ。・錆に強い、ステンレス製カート。・究極の耐久性。【材質】・...

詳細を確認
  • 材質1
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス製
  • 材質2
    ポール:SUS304(18-8)ステンレス製
  • 材質3
    テーパー:SUS304(18-8)ステンレス製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

仕様

最小発注数量
347-9247
461
606
1072
-
1個
347-7654
461
606
1072
UTTカート2型
1個
347-6017
461
606
963
UTTカート2型
1個
347-7607
461
606
963
-
1個
347-9209
461
759
1072
UTTカート1型
1個
347-9195
461
759
963
-
1個
348-0814
461
911
1072
-
1個
348-2392
461
911
963
-
1個
347-7583
614
759
1072
-
1個
350-0495
614
759
963
-
1個
350-0469
614
911
1072
-
1個
347-6009
614
911
963
-
1個
347-6062
461
759
1072
UTTカート2型
1個
347-6036
461
759
963
UTTカート2型
1個
348-2428
461
911
1072
UTTカート2型
1個
347-9252
461
911
963
UTTカート2型
1個
350-0459
614
759
1072
UTTカート2型
1個
347-7646
614
759
963
UTTカート2型
1個
348-0768
614
911
1072
UTTカート2型
1個
347-9192
614
911
963
UTTカート2型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,684円
( 192,152円 )
9日目
188,734円
( 207,607円 )
9日目
165,949円
( 182,544円 )
9日目
151,899円
( 167,089円 )
9日目
181,139円
( 199,253円 )
9日目
158,354円
( 174,189円 )
9日目
188,734円
( 207,607円 )
9日目
165,949円
( 182,544円 )
9日目
196,329円
( 215,962円 )
9日目
173,544円
( 190,898円 )
9日目
205,443円
( 225,987円 )
9日目
182,658円
( 200,924円 )
9日目
194,810円
( 214,291円 )
9日目
172,025円
( 189,228円 )
9日目
202,025円
( 222,228円 )
9日目
179,241円
( 197,165円 )
9日目
207,342円
( 228,076円 )
9日目
184,557円
( 203,013円 )
9日目
215,316円
( 236,848円 )
9日目
192,532円
( 211,785円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンな環境での作業性をアップ。
・錆に強い、ステンレス製カート。
・究極の耐久性。
【材質】
・棚板:SUS304(18-8)ステンレス製
・ポール:SUS304(18-8)ステンレス製
・テーパー:SUS304(18-8)ステンレス製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスカート UTTカート2型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスカート UTTカート2型
ステンレスカート ワーキングカート2型
ステンレス万能カート(SUS304)
ミニカート(棚板スチール・ポールSUS304)
落下防止カートI型 430ソリッドシェルフ
ステンレスワーキングカート1型(SUS304)
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格151,899円-143,544円 -75,268円 -40,189円 -111,020円 -63,819円 -
通常出荷日9日目9日目4日目4日目11日目4日目
材質1棚板:SUS304(18-8)ステンレス製棚板:SUS304(18-8)ステンレス製本体:ステンレス(SUS304)車輪:エラストマー車輪:エラストマー本体:ステンレス(SUS304)
材質2ポール:SUS304(18-8)ステンレス製ポール:SUS304(18-8)ステンレス製キャスター金具:スチールメッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)棚板:ステンレス(SUS430)キャスター金具:スチール
材質3テーパー:SUS304(18-8)ステンレス製テーパー:SUS304(18-8)ステンレス製車輪:エラストマーポール:ステンレス(SUS304)ポール:ステンレス(SUS304)車輪:エラストマー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト