ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスカート ワーキングカート2型

通常単価(税別)
143,544円~214,937円
税込単価
157,898円~236,431円
通常出荷日:9日目

【特長】・クリーンな環境での作業性をアップ。・錆に強い、ステンレス製カート。・究極の耐久性。【材質】・...

詳細を確認
  • 材質1
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス製
  • 材質2
    ポール:SUS304(18-8)ステンレス製
  • 材質3
    テーパー:SUS304(18-8)ステンレス製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
348-0756
461
759
923
1個
347-9264
461
759
815
1個
348-0743
461
911
923
1個
347-6105
461
911
815
1個
347-6076
461
1213
923
1個
350-0511
461
1213
815
1個
347-9225
614
759
923
1個
348-2415
614
759
815
1個
350-0450
614
911
923
1個
350-0508
614
911
815
1個
347-7615
614
1213
923
1個
347-6026
614
1213
815
1個
348-2353
461
606
923
1個
347-9265
461
606
815
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,785円
( 190,064円 )
9日目
150,000円
( 165,000円 )
9日目
180,380円
( 198,418円 )
9日目
157,595円
( 173,355円 )
9日目
195,190円
( 214,709円 )
9日目
172,405円
( 189,646円 )
9日目
187,215円
( 205,937円 )
9日目
164,430円
( 180,873円 )
9日目
196,329円
( 215,962円 )
9日目
173,544円
( 190,898円 )
9日目
214,937円
( 236,431円 )
9日目
192,152円
( 211,367円 )
9日目
166,329円
( 182,962円 )
9日目
143,544円
( 157,898円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンな環境での作業性をアップ。
・錆に強い、ステンレス製カート。
・究極の耐久性。
【材質】
・棚板:SUS304(18-8)ステンレス製
・ポール:SUS304(18-8)ステンレス製
・テーパー:SUS304(18-8)ステンレス製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスカート ワーキングカート2型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスカート ワーキングカート2型
ステンレスカート UTTカート2型
ステンレス万能カート(SUS304)
ミニカート(棚板スチール・ポールSUS304)
落下防止カートI型 430ソリッドシェルフ
ステンレスワーキングカート1型(SUS304)
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格143,544円-151,899円 -75,268円 -40,189円 -111,020円 -63,819円 -
通常出荷日9日目9日目4日目4日目11日目4日目
材質1棚板:SUS304(18-8)ステンレス製棚板:SUS304(18-8)ステンレス製本体:ステンレス(SUS304)車輪:エラストマー車輪:エラストマー本体:ステンレス(SUS304)
材質2ポール:SUS304(18-8)ステンレス製ポール:SUS304(18-8)ステンレス製キャスター金具:スチールメッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)棚板:ステンレス(SUS430)キャスター金具:スチール
材質3テーパー:SUS304(18-8)ステンレス製テーパー:SUS304(18-8)ステンレス製車輪:エラストマーポール:ステンレス(SUS304)ポール:ステンレス(SUS304)車輪:エラストマー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト