ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
屋外での作業に便利なステンレス製の流し台シリーズです。【特長】・さびにくく、屋外での使用に適しています...
詳細を確認屋外での作業に便利なステンレス製の流し台シリーズです。
【特長】
・さびにくく、屋外での使用に適しています。
・設置場所や用途に合わせて、幅450mm、600mm、850mm、1000mm、1200mmのサイズから選択できます。
【用途】
・家庭菜園での収穫物の洗浄や、ガーデニング用品の手入れに。
・工場や作業場の屋外スペースに設置して、手洗いや道具の洗浄にも便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ
0通常価格(税別):78,236円

サカエ
ステンレスサポートテーブル
0通常価格(税別):37,461円~

シンコー
ステンレス作業台片面引出付三方枠 75mmキャスター付 WDTC-6060-U75
0通常価格(税別):44,631円

シンコー
ステンレス作業台三方枠 WTシリーズ
0通常価格(税別):24,570円~

シンコー
ステンレス作業台三方枠 75mmキャスター付 WTC/WTNCシリーズ
0通常価格(税別):26,394円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):38,366円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):23,728円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,488円~