ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネスストッパー(パレット落下防止金具)【10個入り】

通常単価(税別)
11,075円
税込単価
12,183円
通常出荷日:11日目

ネステナ(逆ネスラック)に使用するパレット落下防止用の金具です。【特長】・ネステナの前側角パイプ(50...

詳細を確認
  • トラスココード
    709-7599
  • 質量(g)
    4600.0
  • 材質1
    スチール製メッキ処理
  • 奥行(mm)
    60.5
  • 高さ(mm)
    85
  • 幅(mm)
    75

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OK-NS-S-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

OK-NS-S-10の仕様・寸法情報

トラスココード
709-7599
質量(g)
4600.0
材質1
スチール製メッキ処理
奥行(mm)
60.5
高さ(mm)
85
幅(mm)
75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
OK-NS-S-10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,075円
( 12,183円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ネステナ(逆ネスラック)に使用するパレット落下防止用の金具です。
【特長】
・ネステナの前側角パイプ(50mm)のフレームにはめるだけで簡単にパレット落下防止対策ができます。
・材質はスチール製でメッキ処理が施されています。
【用途】
・工場や倉庫のネステナに設置し、パレットの落下防止ストッパーとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネスストッパー(パレット落下防止金具)の型番OK-NS-S-10のページです。 型番OK-NS-S-10に関する仕様情報を記載しております。
ネスストッパー(パレット落下防止金具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネスストッパー(パレット落下防止金具)
ネストップL
ネスラック
ネストップ
ネスラックPL
ネスティングラック ネスラック-P
メーカーOKD(岡田工業)OKD(岡田工業)OKD(岡田工業)OKD(岡田工業)OKD(岡田工業)OKD(岡田工業)
通常価格11,075円16,186円27,951円 -18,336円 -23,588円 -24,577円 -
通常出荷日11日目11日目11日目12日目〜17日目〜16日目〜
トラスココード709-7599166-0375----
質量(g)4600.031000.0----
材質1スチール製メッキ処理スチールスチールスチールスチールスチール
奥行(mm)60.5-----
高さ(mm)85-----

ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました