ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
土や砂を別途用意する必要がなく、水に浸すだけで約3分で完成する吸水式土のう袋シリーズです。標準型と箱型の2種類をラインナップしています。
【特長】
・四隅に付いているヒモで袋同士を連結して使用することができます。
・袋は不織布製で、裏面には滑り止めのための天然ゴムが付いています。
【用途】
・工場や事業所、家屋などへの浸水防止といった水害対策に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吉野
コンテナバッグ(最大充填質量500/1000kg)
0通常価格(税別):3,233円~

テザック
マルチバッグ
0通常価格(税別):56,714円~

旭産業
コンテナバッグ メッシュバッグ大
0通常価格(税別):9,087円

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

三甲
折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし
0通常価格(税別):4,469円~