ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 9日目 |
抗菌仕様のポリプロピレン製マットと、防錆加工を施したスチール製フレーム・ポールを組み合わせたシェルフセットのシリーズです。
【特長】
・マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製で、抗菌効果を発揮します。
・棚板フレームとポールは、亜鉛メッキ(クロメート処理)とエポキシコーティング仕上げによる防錆加工が施されています。
・-29℃~52℃の温度範囲での連続使用に対応し、93℃の熱湯洗浄(3~5分)も可能な耐熱・耐寒性を備えています。
【用途】
・工場や倉庫での部品、工具、機材などの保管棚として。
・衛生管理が求められるクリーン環境や研究施設での物品整理に。
・冷蔵・冷凍環境など、温度変化のある場所での使用に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
プラスチック棚 軽量型 均等積載量 50 (Kg/段) 棚板間隔高さ250mm
0通常価格(税別):4,649円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
4.7通常価格(税別):43,797円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ
0通常価格(税別):19,851円~

サカエ
重量棚NR型 高さ 2110mm
0通常価格(税別):89,078円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~