ファクトリーサプライ用品技術窓口

メトロ スーパーエレクター・プロ セット (Pポール)

通常単価(税別)
54,730円~205,823円
税込単価
60,203円~226,405円
通常出荷日:9日目

スーパーエレクター・プロの棚板とポールがセットになった、組み立て式の収納ラックシリーズです。【特長】・...

詳細を確認
  • 材質1
    マット部:ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工
  • 材質2
    フレーム部:スチールワイヤー・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 384 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 棚段数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

棚段数

最小発注数量
347-9156
460
605
1384
3
1個
349-9771
460
605
1384
4
1個
347-9082
460
605
1384
5
1個
349-9266
460
605
1384
6
1個
347-5906
460
605
1587
3
1個
349-9199
460
605
1587
4
1個
348-2305
460
605
1587
5
1個
348-0689
460
605
1587
6
1個
349-8632
460
605
1892
3
1個
347-5973
460
605
1892
4
1個
347-5881
460
605
1892
5
1個
349-9806
460
605
1892
6
1個
348-2232
460
605
2197
3
1個
347-5930
460
605
2197
4
1個
348-3822
460
605
2197
5
1個
348-0715
460
605
2197
6
1個
347-5908
460
758
1384
3
1個
348-2300
460
758
1384
4
1個
348-0641
460
758
1384
5
1個
348-3828
460
758
1384
6
1個
348-2275
460
758
1587
3
1個
349-9256
460
758
1587
4
1個
349-9253
460
758
1587
5
1個
348-0678
460
758
1587
6
1個
348-0682
460
758
1892
3
1個
347-9116
460
758
1892
4
1個
349-9750
460
758
1892
5
1個
349-8063
460
758
1892
6
1個
348-2255
460
758
2197
3
1個
348-0674
460
758
2197
4
1個
347-9134
460
758
2197
5
1個
347-9045
460
758
2197
6
1個
348-2301
460
910
1384
3
1個
349-8090
460
910
1384
4
1個
348-2267
460
910
1384
5
1個
347-5896
460
910
1384
6
1個
349-8118
460
910
1587
3
1個
348-0713
460
910
1587
4
1個
348-3810
460
910
1587
5
1個
348-3816
460
910
1587
6
1個
349-9764
460
910
1892
3
1個
349-8099
460
910
1892
4
1個
349-8103
460
910
1892
5
1個
347-5956
460
910
1892
6
1個
347-9089
460
910
2197
3
1個
347-7468
460
910
2197
4
1個
348-0699
460
910
2197
5
1個
347-7488
460
910
2197
6
1個
349-8061
460
1062
1384
3
1個
349-8101
460
1062
1384
4
1個
349-9781
460
1062
1384
5
1個
348-2218
460
1062
1384
6
1個
349-9835
460
1062
1587
3
1個
347-7538
460
1062
1587
4
1個
349-8685
460
1062
1587
5
1個
348-2226
460
1062
1587
6
1個
349-9202
460
1062
1892
3
1個
348-2273
460
1062
1892
4
1個
349-9175
460
1062
1892
5
1個
348-2233
460
1062
1892
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,730円
( 60,203円 )
9日目
65,882円
( 72,470円 )
9日目
78,824円
( 86,706円 )
9日目
91,765円
( 100,942円 )
9日目
56,351円
( 61,986円 )
9日目
67,451円
( 74,196円 )
9日目
80,392円
( 88,431円 )
9日目
93,333円
( 102,666円 )
9日目
59,595円
( 65,555円 )
9日目
70,588円
( 77,647円 )
9日目
83,529円
( 91,882円 )
9日目
96,471円
( 106,118円 )
9日目
62,838円
( 69,122円 )
9日目
73,725円
( 81,098円 )
9日目
86,667円
( 95,334円 )
9日目
99,608円
( 109,569円 )
9日目
57,162円
( 62,878円 )
9日目
69,020円
( 75,922円 )
9日目
82,745円
( 91,020円 )
9日目
96,471円
( 106,118円 )
9日目
58,784円
( 64,662円 )
9日目
70,588円
( 77,647円 )
9日目
84,314円
( 92,745円 )
9日目
98,039円
( 107,843円 )
9日目
62,027円
( 68,230円 )
9日目
73,725円
( 81,098円 )
9日目
87,451円
( 96,196円 )
9日目
101,176円
( 111,294円 )
9日目
65,270円
( 71,797円 )
9日目
76,863円
( 84,549円 )
9日目
90,588円
( 99,647円 )
9日目
104,314円
( 114,745円 )
9日目
58,378円
( 64,216円 )
9日目
70,588円
( 77,647円 )
9日目
84,706円
( 93,177円 )
9日目
98,824円
( 108,706円 )
9日目
60,000円
( 66,000円 )
9日目
72,157円
( 79,373円 )
9日目
86,275円
( 94,903円 )
9日目
100,392円
( 110,431円 )
9日目
63,243円
( 69,567円 )
9日目
75,294円
( 82,823円 )
9日目
89,412円
( 98,353円 )
9日目
103,529円
( 113,882円 )
9日目
66,486円
( 73,135円 )
9日目
78,431円
( 86,274円 )
9日目
92,549円
( 101,804円 )
9日目
106,667円
( 117,334円 )
9日目
65,676円
( 72,244円 )
9日目
80,000円
( 88,000円 )
9日目
96,471円
( 106,118円 )
9日目
112,941円
( 124,235円 )
9日目
67,297円
( 74,027円 )
9日目
81,569円
( 89,726円 )
9日目
98,039円
( 107,843円 )
9日目
114,510円
( 125,961円 )
9日目
68,235円
( 75,059円 )
9日目
84,706円
( 93,177円 )
9日目
101,176円
( 111,294円 )
9日目
117,647円
( 129,412円 )
9日目

詳細情報

基本情報

スーパーエレクター・プロの棚板とポールがセットになった、組み立て式の収納ラックシリーズです。
【特長】
・棚板のマット部はマイクロバン抗菌加工を施したポリプロピレン製です。
・棚板フレームは亜鉛メッキとエポキシコーティングによる防錆加工を施したスチールワイヤー製です。
・ポールは耐食性のあるSUS304ステンレス製です。
・-29℃~52℃の温度範囲で連続使用でき、93℃の熱湯洗浄にも対応可能です。
【用途】
・工場内のクリーンな環境が求められる場所での部品や資材の保管に。
・温度管理が必要な倉庫や研究施設での備品や製品の整理に。
・錆や腐食を避けたい場所での工具や機材の保管棚として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メトロ スーパーエレクター・プロ セット (Pポール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メトロ スーパーエレクター・プロ セット (Pポール)
メトロ スーパーエレクター・プロ セット (PKポール)
サンコー プラスチック棚 805588
TLプラスチック棚9045ーS
プラスチック棚
固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ(ベンチ型・単体型)
メーカーエレクターエレクター三甲三甲三甲CAMBRO
通常価格54,730円-57,973円 -70,118円 -63,434円75,568円73,402円 -
通常出荷日9日目9日目7日目〜7日目11日目8日目
材質1マット部:ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工マット部:ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工----
材質2フレーム部:スチールワイヤー・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工フレーム部:スチールワイヤー・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト