ファクトリーサプライ用品技術窓口

座敷ホーキ手編み

通常単価(税別)
3,198円~5,003円
税込単価
3,518円~5,503円
通常出荷日:5日目

上質な天然草を使用し、穂先にボリュームを持たせた手編みの座敷ホーキです。【特長】・穂先には天然草、柄に...

詳細を確認
  • 材質1
    毛:天然草
  • 材質2
    柄:竹

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4904771796406
543-0897
870
320
540.000
1個
4904771796505
543-0943
1420
280
380
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,198円
( 3,518円 )
5日目
5,003円
( 5,503円 )
5日目

詳細情報

基本情報

上質な天然草を使用し、穂先にボリュームを持たせた手編みの座敷ホーキです。
【特長】
・穂先には天然草、柄には竹を使用しています。
・柄の長さは短柄と長柄の2種類から選択可能です。
【用途】
・工場内の事務所や休憩室、作業場などの床清掃に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

座敷ホーキ手編みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座敷ホーキ手編み
座敷ホーキ 信濃
MMテーブルホーキセット
ほうきセット オシャリーナ
自在ホーキ 短柄
BM-2ホーキ スペア
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格3,198円-2,043円 -838円3,828円1,203円1,079円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目6日目6日目
材質1毛:天然草柄:竹柄にカシュウ塗りチリトリ:ポリプロピレン(PP)チリトリ:本体:ABS樹脂、ハンドル柄:スチール(ビニール接着コーティング)頭:天然木・スチールにクロメートメッキ●毛:ポリエステル約60%(再生樹脂)・黒パーム約20%・馬毛約20%●柄:φ19.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜頭:ポリプロピレン●毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%
材質2柄:竹甲:塩化ビニール(PVC)ほうき:ポリプロピレン(PP)ほうき・柄:スチール(ビニール接着コーティング)、甲:ポリエチレン(PE)、毛:ポリエステル--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト