ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
ケーブルドラムの送り出し巻き戻し用。
【特長】
・ケーブルドラムの揚げ下ろしがカンタンで安全です
・丈夫なフレームとロールを備え耐久性にすぐれています
【用途】
・電設工事、電線販売、倉庫、工事など広範囲に利用できます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハタヤリミテッド
コードリール 標準型(温度センサー付)
4.8通常価格(税別):8,082円~

ハタヤリミテッド
空リール
0通常価格(税別):4,504円~

日動工業
標準型ドラム(屋内型) アース付
0通常価格(税別):14,335円

TAKAGI
コードストレージホイール
0通常価格(税別):1,583円

ハタヤリミテッド
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
4通常価格(税別):12,479円

三協リール
制御用コードリール 2.0×4芯×6m
0通常価格(税別):30,092円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~