ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT キャリー式ツールボックス

通常単価(税別)
10,045円~37,283円
税込単価
11,050円~41,011円
通常出荷日:11日目

自由に組み合わせられるPACKOUTモジュラーシステムに対応した、キャリー式ツールボックスと専用アクセ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    外形寸法(mm)奥行

    外形寸法(mm)間口

    外形寸法(mm)高さ

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    色

    耐荷重(kg)

    有効内寸(mm)奥行

    有効内寸(mm)間口

    有効内寸(mm)高さ

    最小発注数量
    64
    381
    470
    4573592054745
    2100.0
    697-0976
    レッド
    -
    -
    -
    -
    1個
    472
    561
    495
    4573592056541
    10600.0
    697-0978
    ブラック/レッド
    113.4
    371
    485
    353
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,045円
    ( 11,050円 )
    11日目
    37,283円
    ( 41,011円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    自由に組み合わせられるPACKOUTモジュラーシステムに対応した、キャリー式ツールボックスと専用アクセサリーのシリーズです。
    【特長】
    ・移動に適した高耐久の伸縮式キャリーハンドルを備えています。
    ・ツールボックスは耐衝撃性ポリマー製で、サイド部とラッチは金属で補強され、228mmの全路面タイヤが付属します。
    ・シリーズには、ツールボックス本体のほかに、50cmまでコンパクトに折りたためる専用ハンドルも含まれます。
    【用途】
    ・工場や作業現場での工具、部品、測定器などの保管と運搬に。
    ・複数のPACKOUT製品を連結させて、一度に多くの機材を移動させる際に便利です。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PACKOUT キャリー式ツールボックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PACKOUT キャリー式ツールボックス
    キャリー式ツールボックス
    PACKOUT ツールボックス
    ツールボックス
    PACKOUT ツールトレイ
    PACKOUT キャビネット
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)スエカゲツールミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格10,045円-40,720円14,404円 -13,271円 -11,860円30,717円
    通常出荷日11日目1日目1日目4日目〜4日目1日目

    ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト