ファクトリーサプライ用品技術窓口

カビ取り剤 Mold ZERO

通常単価(税別)
7,492円
税込単価
8,241円
通常出荷日:8日目

建築のプロが開発した塩素系のカビ取り剤です。こすらずに水拭きまたは洗い流すだけで、木材のカビや外壁の苔...

詳細を確認
  • JANコード
    4589932350019
  • 質量(g)
    550.000
  • トラスココード
    368-4246
  • 材質1
    次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤、その他
  • 容量(ml)
    500
  • 効果期間目安
    3ヶ月から6ヶ月

ご注意

  • 心臓病・呼吸器疾患のある方、体調のすぐれない方は使用しないで下さい。
  • 他の液体と混合しないで下さい。
  • 酸性タイプの製品や食酢・アルコール等と混ざると 有毒ガスが発生して危険です。
  • 使用後も、必ず洗い流してから次の洗剤を使うようにして下さい。木材は、塗装がされているとカビ取り効果が落ちます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021960
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300021960の仕様・寸法情報

JANコード
4589932350019
質量(g)
550.000
トラスココード
368-4246
材質1
次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤、その他
容量(ml)
500
効果期間目安
3ヶ月から6ヶ月

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300021960
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,492円
( 8,241円 )
8日目

詳細情報

基本情報

建築のプロが開発した塩素系のカビ取り剤です。こすらずに水拭きまたは洗い流すだけで、木材のカビや外壁の苔を除去できます。
【特長】
・高い浸透力により、手際よく作業ができます。
・強力な漂白力で、染み込んだカビや苔を根本から除去します。
・しつこいカビも1回の施工で除去することが可能です。
・スプレーや刷毛などで簡単に塗布でき、作業性に優れます。
・様々な抗カビ試験を実施しています。(全ての菌に効果があるわけではありません)
【用途】
・工場の建屋の外壁、木製のパレットや棚、湿気の多い場所の設備周りに発生したカビや苔の除去に。

ご注意

  • 心臓病・呼吸器疾患のある方、体調のすぐれない方は使用しないで下さい。
  • 他の液体と混合しないで下さい。
  • 酸性タイプの製品や食酢・アルコール等と混ざると 有毒ガスが発生して危険です。
  • 使用後も、必ず洗い流してから次の洗剤を使うようにして下さい。木材は、塗装がされているとカビ取り効果が落ちます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カビ取り剤 Mold ZEROの型番6300021960のページです。 型番6300021960に関する仕様情報を記載しております。
カビ取り剤 Mold ZEROのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カビ取り剤 Mold ZERO
油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 18kg
油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 4kg
油分解洗剤 クラスワン5000SS 5000SS-B
油分解洗剤 クラスワン5000SS 5000SS-T
油分解洗剤 クラスワン103K 103K-B
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格7,492円40,366円14,190円42,980円10,981円35,960円
通常出荷日8日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458993235001945826434870054582643487012458264339636945826433963524582643396345
質量(g)550.00018000.04000.018000.04000.018000.0
トラスココード368-4246629-7311629-7142533-3443533-3435533-3459
材質1次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤、その他界面活性剤5.5%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系)界面活性剤5.5%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系)プラスチックプラスチックプラスチック
容量(ml)500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト