ファクトリーサプライ用品技術窓口

BN型コンテナ

通常単価(税別)
6,843円
税込単価
7,527円
通常出荷日:11日目

段積みも可能な、強度に優れたポリプロピレン製のコンテナです。【特長】・ダブルウォール仕様のため、高い強...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10
  • 外形間口 (mm)
    240
  • 外形奥行 (mm)
    360
  • 外形高さ (mm)
    180
  • JANコード
    4968838906023
  • トラスココード
    364-6446
  • 質量(g)
    1230.000
  • 材質1
    PP
  • 有効内寸(mm)奥行
    310
  • 有効内寸(mm)間口
    190
  • 有効内寸(mm)高さ
    157
  • 外形寸法(mm)奥行
    360
  • 外形寸法(mm)間口
    240
  • 外形寸法(mm)高さ
    180
  • 色
    イエロー
  • 容量(L)
    10

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BN-2-Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BN-2-Yの仕様・寸法情報

容量(L)
10
外形間口(mm)
240
外形奥行(mm)
360
外形高さ(mm)
180
JANコード
4968838906023
トラスココード
364-6446
質量(g)
1230.000
材質1
PP
有効内寸(mm)奥行
310
有効内寸(mm)間口
190
有効内寸(mm)高さ
157
外形寸法(mm)奥行
360
外形寸法(mm)間口
240
外形寸法(mm)高さ
180
色
イエロー
容量(L)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
BN-2-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,843円
( 7,527円 )
11日目

詳細情報

基本情報

段積みも可能な、強度に優れたポリプロピレン製のコンテナです。
【特長】
・ダブルウォール仕様のため、高い強度があります。
【用途】
・工場内での部品、工具、仕掛品などの保管や、工程間の搬送に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BN型コンテナの型番BN-2-Yのページです。 型番BN-2-Yに関する仕様情報を記載しております。
BN型コンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BN型コンテナ
ND型コンテナ
LL型コンテナ
DA-36用フタ
DA-23・33・40共用蓋
A型,IS型コンテナ フタ
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格6,843円5,984円11,058円2,905円3,963円2,746円
通常出荷日11日目4日目1日目4日目4日目1日目
容量(L)102533---
外形間口(mm)2406101000591610431
外形奥行(mm)360370369389370301
外形高さ(mm)18015613026.521.532
JANコード496883890602349688389060614968838906054496883890554549688389055384968838904029

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました