ファクトリーサプライ用品技術窓口

1018 ワンタックカーゴニッカ

通常単価(税別)
5,501円~5,675円
税込単価
6,051円~6,243円
通常出荷日:11日目

ポリエステル100%素材を使用した、ワンタック仕様のカーゴニッカシリーズです。【特長】・豊富なカラーバ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    550.000
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 45 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
73
ホワイト
4536309336688
529-1213
1個
76
ホワイト
4536309336695
531-3336
1個
79
ホワイト
4536309336701
531-1736
1個
82
ホワイト
4536309336718
529-1133
1個
85
ホワイト
4536309336725
530-8524
1個
88
ホワイト
4536309336732
530-8560
1個
91
ホワイト
4536309336749
530-7025
1個
95
ホワイト
4536309336756
531-1725
1個
100
ホワイト
4536309336763
530-8535
1個
73
ネイビー
4536309255002
531-1763
1個
76
ネイビー
4536309238289
529-1215
1個
79
ネイビー
4536309238296
530-3868
1個
82
ネイビー
4536309238302
530-5445
1個
85
ネイビー
4536309238319
530-8554
1個
88
ネイビー
4536309238326
531-0171
1個
91
ネイビー
4536309238333
530-3854
1個
95
ネイビー
4536309238340
530-5388
1個
100
ネイビー
4536309255019
530-6962
1個
73
ブラック
4536309283517
531-1787
1個
76
ブラック
4536309283524
531-0167
1個
79
ブラック
4536309283531
531-1767
1個
82
ブラック
4536309283548
531-0173
1個
85
ブラック
4536309283555
530-5364
1個
88
ブラック
4536309283562
531-1711
1個
91
ブラック
4536309283579
531-4896
1個
95
ブラック
4536309283586
530-2250
1個
100
ブラック
4536309283593
530-2289
1個
73
シルバーグレー
4536309255026
530-7016
1個
76
シルバーグレー
4536309238357
529-1152
1個
79
シルバーグレー
4536309238364
530-3838
1個
82
シルバーグレー
4536309238371
530-2283
1個
85
シルバーグレー
4536309238388
530-7018
1個
88
シルバーグレー
4536309238395
530-8553
1個
91
シルバーグレー
4536309238401
530-5387
1個
95
シルバーグレー
4536309238418
530-3840
1個
100
シルバーグレー
4536309255033
530-3849
1個
73
モスグリーン
4536309255040
530-5457
1個
76
モスグリーン
4536309238425
531-0188
1個
79
モスグリーン
4536309238432
531-4899
1個
82
モスグリーン
4536309238449
531-4874
1個
85
モスグリーン
4536309238456
531-4855
1個
88
モスグリーン
4536309238463
530-2246
1個
91
モスグリーン
4536309238470
530-3874
1個
95
モスグリーン
4536309238487
530-5458
1個
100
モスグリーン
4536309255057
531-4880
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,501円
( 6,051円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目
5,675円
( 6,243円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ポリエステル100%素材を使用した、ワンタック仕様のカーゴニッカシリーズです。
【特長】
・豊富なカラーバリエーションを揃えています。
・シワになりにくく、乾きが速いため手入れが簡単です。
【用途】
・工場内での組立・検査作業や、設備メンテナンス時の作業着として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1018 ワンタックカーゴニッカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1018 ワンタックカーゴニッカ
968 カーゴパンツ
長袖シャツ 965
0020 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
50394 長袖ボタンダウンポロシャツ(胸ポケット付き)
0090 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
メーカー桑和桑和桑和桑和桑和桑和
通常価格5,501円-7,246円 -7,750円 -3,385円 -3,317円 -3,405円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
質量(g)550.000550.000400.000350.000250.000350.000
材質1ポリエステル100%ポリエステル90%ポリエステル90%ポリエステル65%ポリエステル100%綿100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト