ファクトリーサプライ用品技術窓口

長袖シャツ 965

通常単価(税別)
7,750円~10,250円
税込単価
8,525円~11,275円
通常出荷日:11日目

JIS T8118規格適合の制電性長袖シャツです。【特長】・生地裏側の肌離れがよくベタ付きにくいです。...

詳細を確認
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    ポリエステル90%
  • 材質2
    綿10%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 70 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲(cm)

肩幅(cm)

色

袖丈(cm)

着丈(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
3L
124
52
ネイビー
62
80
4536309419725
530-7691
1個
4L
132
54
ネイビー
62
80
4536309419732
531-3957
1個
5L
136
56
ネイビー
63
82
4536309483290
530-4546
1個
6L
142
57
ネイビー
63
83
4536309419749
530-9219
1個
8L
162
62
ネイビー
63
83
4536309436227
531-0821
1個
L
114
48
ネイビー
59
76
4536309419701
530-9193
1個
LL
118
50
ネイビー
61
78
4536309419718
531-4050
1個
M
110
46
ネイビー
57
74
4536309419695
531-0798
1個
S
104
42
ネイビー
55
72
4536309419688
531-2436
1個
SS
98
40
ネイビー
53
70
4536309419671
531-5618
1個
3L
124
52
ブラック
62
80
4536309419800
530-4497
1個
4L
132
54
ブラック
62
80
4536309419817
531-0807
1個
5L
136
56
ブラック
63
82
4536309483054
531-3956
1個
6L
142
57
ブラック
63
83
4536309419824
529-5089
1個
8L
162
62
ブラック
63
83
4536309436234
530-6032
1個
L
114
48
ブラック
59
76
4536309419787
530-4525
1個
LL
118
50
ブラック
61
78
4536309419794
531-3940
1個
M
110
46
ブラック
57
74
4536309419770
529-3597
1個
S
104
42
ブラック
55
72
4536309419763
531-5628
1個
SS
98
40
ブラック
53
70
4536309419756
531-3999
1個
3L
124
52
ブルー
62
80
4536309419886
531-2466
1個
4L
132
54
ブルー
62
80
4536309419893
529-3510
1個
5L
136
56
ブルー
63
82
4536309483061
531-0850
1個
6L
142
57
ブルー
63
83
4536309419909
530-6098
1個
8L
162
62
ブルー
63
83
4536309436241
529-3562
1個
L
114
48
ブルー
59
76
4536309419862
530-7715
1個
LL
118
50
ブルー
61
78
4536309419879
529-3582
1個
M
110
46
ブルー
57
74
4536309419855
531-4045
1個
S
104
42
ブルー
55
72
4536309419848
530-9226
1個
SS
98
40
ブルー
53
70
4536309419831
531-2459
1個
3L
124
52
シルバーグレー
62
80
4536309419961
531-2445
1個
4L
132
54
シルバーグレー
62
80
4536309419978
530-4551
1個
5L
136
56
シルバーグレー
63
82
4536309483078
531-5554
1個
6L
142
57
シルバーグレー
63
83
4536309419985
530-4499
1個
8L
162
62
シルバーグレー
63
83
4536309436258
529-1905
1個
L
114
48
シルバーグレー
59
76
4536309419947
531-5619
1個
LL
118
50
シルバーグレー
61
78
4536309419954
530-6140
1個
M
110
46
シルバーグレー
57
74
4536309419930
531-5561
1個
S
104
42
シルバーグレー
55
72
4536309419923
530-7621
1個
SS
98
40
シルバーグレー
53
70
4536309419916
531-0779
1個
3L
124
52
ライトブラウン
62
80
4536309420042
530-7654
1個
4L
132
54
ライトブラウン
62
80
4536309420059
530-6117
1個
5L
136
56
ライトブラウン
63
82
4536309483092
530-6126
1個
6L
142
57
ライトブラウン
63
83
4536309420066
529-1920
1個
8L
162
62
ライトブラウン
63
83
4536309436272
531-0841
1個
L
114
48
ライトブラウン
59
76
4536309420028
530-9303
1個
LL
118
50
ライトブラウン
61
78
4536309420035
531-2382
1個
M
110
46
ライトブラウン
57
74
4536309420011
530-6075
1個
S
104
42
ライトブラウン
55
72
4536309420004
531-2417
1個
SS
98
40
ライトブラウン
53
70
4536309419992
529-1938
1個
3L
124
52
モスグリーン
62
80
4536309420127
529-1915
1個
4L
132
54
モスグリーン
62
80
4536309420134
531-2373
1個
5L
136
56
モスグリーン
63
82
4536309483108
529-5069
1個
6L
142
57
モスグリーン
63
83
4536309420141
530-7644
1個
8L
162
62
モスグリーン
63
83
4536309436289
530-7622
1個
L
114
48
モスグリーン
59
76
4536309420103
530-4531
1個
LL
118
50
モスグリーン
61
78
4536309420110
531-5624
1個
M
110
46
モスグリーン
57
74
4536309420097
529-2005
1個
S
104
42
モスグリーン
55
72
4536309420080
529-1964
1個
SS
98
40
モスグリーン
53
70
4536309420073
530-9202
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,750円
( 8,525円 )
11日目
7,833円
( 8,616円 )
11日目
8,000円
( 8,800円 )
11日目
8,833円
( 9,716円 )
11日目
10,250円
( 11,275円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,750円
( 8,525円 )
11日目
7,833円
( 8,616円 )
11日目
8,000円
( 8,800円 )
11日目
8,833円
( 9,716円 )
11日目
10,250円
( 11,275円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,750円
( 8,525円 )
11日目
7,833円
( 8,616円 )
11日目
8,000円
( 8,800円 )
11日目
8,833円
( 9,716円 )
11日目
10,250円
( 11,275円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,750円
( 8,525円 )
11日目
7,833円
( 8,616円 )
11日目
8,000円
( 8,800円 )
11日目
8,833円
( 9,716円 )
11日目
10,250円
( 11,275円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,750円
( 8,525円 )
11日目
7,833円
( 8,616円 )
11日目
8,000円
( 8,800円 )
11日目
8,833円
( 9,716円 )
11日目
10,250円
( 11,275円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,750円
( 8,525円 )
11日目
7,833円
( 8,616円 )
11日目
8,000円
( 8,800円 )
11日目
8,833円
( 9,716円 )
11日目
10,250円
( 11,275円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目
7,770円
( 8,547円 )
11日目

詳細情報

基本情報

JIS T8118規格適合の制電性長袖シャツです。
【特長】
・生地裏側の肌離れがよくベタ付きにくいです。
・窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性です。
・不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付きです。
【用途】
・静電気対策が必要な工場内での作業着として。
・電子部品の組み立てや精密機器のメンテナンス作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長袖シャツ 965のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長袖シャツ 965
0020 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
968 カーゴパンツ
0090 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
50394 長袖ボタンダウンポロシャツ(胸ポケット付き)
1018 ワンタックカーゴニッカ
メーカー桑和桑和桑和桑和桑和桑和
通常価格7,750円-3,385円 -7,246円 -3,405円 -3,317円 -5,501円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
質量(g)400.000350.000550.000350.000250.000550.000
材質1ポリエステル90%ポリエステル65%ポリエステル90%綿100%ポリエステル100%ポリエステル100%
材質2綿10%綿35%綿10%---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト