ファクトリーサプライ用品技術窓口

融雪マット 炭素繊維/ゴムチップ

通常単価(税別)
43,595円~166,949円
税込単価
47,955円~183,644円
通常出荷日:8日目~11日目

【特長】・炭素繊維を発熱体に使用しているので、強度、耐久性が抜群です。・透水性があり下部に水を排出する...

詳細を確認
  • 材質1
    炭素繊維、ゴムチップ

ご注意

  • 歩行する場所へ設置する場合は、安全のため製品の固定をお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

最小発注数量
4580646387964
29000.0
473-5607
1.8
0.9
1個
4580646387971
7000.0
473-4098
0.8
0.5
1個
4580646387988
3700.0
473-4108
0.9
0.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,949円
( 183,644円 )
8日目
60,676円
( 66,744円 )
11日目
43,595円
( 47,955円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭素繊維を発熱体に使用しているので、強度、耐久性が抜群です。
・透水性があり下部に水を排出するので、2次凍結防止、電気代の削減効果があります。
・ゴムチップ素材のクッション性で滑りにくく、衝撃を吸収します。
・国内生産、廃タイヤリサイクルゴムチップ使用で、エコ&ハイクオリティです。
【用途】
・積もる雪の融雪に。
・歩道や玄関、階段のスペース確保に。
【材質】
・炭素繊維、ゴムチップ

ご注意

  • 歩行する場所へ設置する場合は、安全のため製品の固定をお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

融雪マット 炭素繊維/ゴムチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
融雪マット 炭素繊維/ゴムチップ
農作業用ゴムマット
タンポポマット
融雪マット
融雪マット玄関用
筋入りゴム長マット グレー 410シリーズ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス東京硝子器械ユニットアズワン
通常価格43,595円-3,857円 -3,302円78,684円 -89,518円 -124,114円 -
通常出荷日8日目〜11日目7日目17日目6日目7日目
材質1炭素繊維、ゴムチップ合成ゴムスチール亜鉛メッキ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト