ファクトリーサプライ用品技術窓口

タンポポマット

通常単価(税別)
3,302円
税込単価
3,632円
通常出荷日:7日目

靴に付いた泥や汚れを落とす、現場向けのマットです。【特長】・スチール亜鉛メッキのフレームと、コイヤーフ...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    22
  • JANコード
    4580646366273
  • 質量(g)
    1900.0
  • トラスココード
    412-6322
  • 材質1
    スチール亜鉛メッキ
  • 長さ(m)
    0.6
  • 幅(mm)
    360
  • 材質2
    コイヤーファイバー
  • 材質3
    P.P

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1130040100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1130040100の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
22
JANコード
4580646366273
質量(g)
1900.0
トラスココード
412-6322
材質1
スチール亜鉛メッキ
長さ(m)
0.6
幅(mm)
360
材質2
コイヤーファイバー
材質3
P.P
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1130040100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,302円
( 3,632円 )
7日目

詳細情報

基本情報

靴に付いた泥や汚れを落とす、現場向けのマットです。
【特長】
・スチール亜鉛メッキのフレームと、コイヤーファイバーおよびP.P(ポリプロピレン)を使用したブラシで構成されています。
・スリップ防止にも役立ちます。
【用途】
・工場や作業現場の出入り口に設置し、靴底の汚れを落とすために使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンポポマットの型番1130040100のページです。 型番1130040100に関する仕様情報を記載しております。
タンポポマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンポポマット
農作業用ゴムマット
融雪マット 炭素繊維/ゴムチップ
タンポポマット(泥抜き穴あり)
玄関マット
融雪マット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロステラモトエスコ東京硝子器械
通常価格3,302円3,857円 -43,595円 -3,348円 -6,964円 -78,684円 -
通常出荷日7日目11日目8日目〜1日目1日目17日目
厚さ(mm)22-----
JANコード4580646366273-----
質量(g)1900.0-----
トラスココード412-6322-----
材質1スチール亜鉛メッキ合成ゴム炭素繊維、ゴムチップ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました