ファクトリーサプライ用品技術窓口

農作業用ゴムマット

通常単価(税別)
3,857円~12,164円
税込単価
4,243円~13,380円
通常出荷日:11日目

畑などの作物間の通路や、ぬかるんで足場の悪い場所に敷く合成ゴム製のマットです。【特長】・梅雨の時期や霜...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • 材質1
    合成ゴム
  • 長さ(m)
    2

ご注意

  • 時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
  • 個人宅への配送が不可の商品です。
  • この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

幅(mm)

最小発注数量
5
4580646386622
4000.0
432-6615
350
1個
5
4580646386639
6000.0
432-5060
500
1個
5
4580646386646
9000.0
432-6601
700
1個
7
4580646386653
6000.0
432-6625
350
1個
7
4580646386660
8000.0
432-6604
500
1個
7
4580646386677
12000.0
432-6579
700
1個
10
4580646386684
8000.0
432-6578
350
1個
10
4580646386691
12000.0
432-5072
500
1個
10
4580646386707
17000.0
432-6576
700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,857円
( 4,243円 )
11日目
5,222円
( 5,744円 )
11日目
6,810円
( 7,491円 )
11日目
5,905円
( 6,496円 )
11日目
8,667円
( 9,534円 )
11日目
10,394円
( 11,433円 )
11日目
6,810円
( 7,491円 )
11日目
8,879円
( 9,767円 )
11日目
12,164円
( 13,380円 )
11日目

詳細情報

基本情報

畑などの作物間の通路や、ぬかるんで足場の悪い場所に敷く合成ゴム製のマットです。
【特長】
・梅雨の時期や霜の降りる時期のぬかるんだ足場や、ぬかるみやすいハウス前の入口での使用に適しています。
・ハウス内での農業機械の移動をスムーズにします。
・種苗用ハウスの歩行路、選果場などの足元に敷くことで作業者の疲労を軽減します。
【用途】
・農道、温室、作物間の通路確保に。
・ぬかるみ対策や、立ち仕事での疲労軽減に。

ご注意

  • 時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
  • 個人宅への配送が不可の商品です。
  • この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

農作業用ゴムマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
農作業用ゴムマット
タンポポマット
融雪マット 炭素繊維/ゴムチップ
融雪マット玄関用
筋入りゴム長マット グレー 410シリーズ
筋入りゴム長マット グリーン 410シリーズ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスユニットアズワンアズワン
通常価格3,857円-3,302円43,595円 -89,518円 -124,114円 -124,114円 -
通常出荷日11日目7日目8日目〜6日目7日目7日目
色黒-----
材質1合成ゴムスチール亜鉛メッキ炭素繊維、ゴムチップ---
長さ(m)20.6----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト