ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンウェア 男子クリーンスラックス

通常単価(税別)
7,530円~8,995円
税込単価
8,283円~9,895円
通常出荷日:5日目

男性用のクリーンウェア(クリーンスラックス)です。【特長】・ポリエステル100%の生地に、静電気の発生...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    ウエスト(cm)

    股下(cm)

    色

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    4L
    98~103
    76
    ブルー
    4979058370365
    280.000
    337-3205
    ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ
    1個
    5L
    104~109
    76
    ブルー
    4979058370372
    280.000
    337-4755
    ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ
    1個
    M
    74~79
    78
    ブルー
    4979058370327
    280.000
    337-1651
    ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ
    1個
    S
    68~73
    78
    ブルー
    4979058370310
    280.000
    337-1665
    ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ
    1個
    S
    68~73
    78
    ブルー
    4979058370457
    280.000
    337-3197
    ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ
    1個
    3L
    92~97
    76
    ホワイト
    4979058370426
    300.000
    337-3269
    ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ
    1個
    4L
    98~103
    76
    ホワイト
    4979058370433
    300.000
    337-1606
    ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ
    1個
    5L
    104~109
    76
    ホワイト
    4979058370440
    300.000
    337-1691
    ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ
    1個
    L
    80~85
    78
    ホワイト
    4979058370402
    300.000
    337-3200
    ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ
    1個
    LL
    86~91
    78
    ホワイト
    4979058370419
    300.000
    337-1628
    ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ
    1個
    M
    74~79
    78
    ホワイト
    4979058370396
    300.000
    337-3218
    ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ
    1個
    S
    68~73
    78
    ホワイト
    4979058370389
    300.000
    337-3241
    ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,530円
    ( 8,283円 )
    5日目
    7,530円
    ( 8,283円 )
    5日目
    7,530円
    ( 8,283円 )
    5日目
    7,530円
    ( 8,283円 )
    5日目
    8,995円
    ( 9,895円 )
    5日目
    8,995円
    ( 9,895円 )
    5日目
    8,995円
    ( 9,895円 )
    5日目
    8,995円
    ( 9,895円 )
    5日目
    8,995円
    ( 9,895円 )
    5日目
    8,995円
    ( 9,895円 )
    5日目
    8,995円
    ( 9,895円 )
    5日目
    8,995円
    ( 9,895円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    男性用のクリーンウェア(クリーンスラックス)です。
    【特長】
    ・ポリエステル100%の生地に、静電気の発生を抑える導電繊維を織り込んでいます。
    ・導電繊維のストライプ幅は5mmと9mmの2種類があります。
    【用途】
    ・静電気や塵埃を嫌うクリーンルーム内での作業に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンウェア 男子クリーンスラックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンウェア 男子クリーンスラックス
    クリーンパンツ
    クリーンウェア スラックス CM3208B 下
    スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)
    PTFE無塵衣 ズボン 女子/男子用
    クリーンスーツ ズボン
    メーカーミドリ安全ガードナーミドリ安全アズワン三商東洋リントフリー
    通常価格7,530円-3,982円 -7,131円6,217円 -9,634円4,071円 -
    通常出荷日5日目5日目〜4日目〜1日目〜7日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト