17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一輪車用バケット

通常単価(税別)
7,825円~8,421円
税込単価
8,608円~9,263円
通常出荷日:4日目

プロ仕様の一輪車に取り付ける交換用のバケットです。【特長】・一輪車2才浅型プロ用と3才深型プロ用のバケ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    仕様

    最小発注数量
    4960517183077
    4300.0
    166-5326
    一輪車2才浅型プロ用
    1個
    4960517183084
    5000.0
    166-5338
    一輪車3才深型プロ用
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,825円
    ( 8,608円 )
    4日目
    8,421円
    ( 9,263円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    プロ仕様の一輪車に取り付ける交換用のバケットです。
    【特長】
    ・一輪車2才浅型プロ用と3才深型プロ用のバケットのバリエーションがあります。
    【用途】
    ・土木・建築現場や農作業における土砂、肥料、資材などの運搬に。
    ・工場内での部品や廃棄物の運搬作業に。
    ・使用中の一輪車のバケットが破損、劣化した際の交換部品として。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    一輪車用バケットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト