ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 一輪車エアータイヤ

通常単価(税別)
4,424円
税込単価
4,866円
通常出荷日:5日目

タイヤ、チューブ、ホイールが一体になった、一輪車用の交換エアータイヤです。【特長】・車輪両側ネジ止め式...

詳細を確認
  • JANコード
    4522031390296
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    268-7928
  • 材質1
    車輪部スチールゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

189353
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

189353の仕様・寸法情報

JANコード
4522031390296
質量(g)
3000.0
トラスココード
268-7928
材質1
車輪部スチールゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
189353
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,424円
( 4,866円 )
5日目

詳細情報

基本情報

タイヤ、チューブ、ホイールが一体になった、一輪車用の交換エアータイヤです。
【特長】
・車輪両側ネジ止め式です。
・エアータイヤのクッション性とノーパンクタイヤの耐久性を両立しています。
・天然ゴムを使用した4層構造です。
【用途】
・一輪車の取り替え用として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金象 一輪車エアータイヤの型番189353のページです。 型番189353に関する仕様情報を記載しております。
金象 一輪車エアータイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 一輪車エアータイヤ
一輪車パンクレスタイヤ
一輪車用タチホイル 片ネジ
一輪車タイヤ(チューブ)
一輪車2才浅型プロ
一輪車3才深型プロ
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格4,424円2,786円5,672円2,286円11,107円 -13,105円 -
通常出荷日5日目1日目5日目1日目4日目4日目
JANコード452203139029649605171872044960517182698---
質量(g)3000.04000.02000.01000.0--
トラスココード268-7928139-5507690-6011166-5335--
材質1車輪部スチールゴム車輪部 スチール・ゴム、発砲ウレタン車輪部 スチール・ゴム車輪部:スチール・ゴム本体部:スチール(粉体塗装)本体部:スチール(粉体塗装)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました