ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結金具【2個入り】

通常単価(税別)
8,333円
税込単価
9,166円
通常出荷日:4日目

適合する作業台同士を連結するためのアルミ製金具です。【特長】・適合機種の作業台を横または縦に連結するこ...

詳細を確認
  • JANコード
    4989247615450
  • 質量(g)
    140.0
  • トラスココード
    384-2310
  • 材質1
    アルミ
  • 適合機種
    FGN、FGC、FGR、FGKシリーズ(各種キャスターとの併用不可)
  • 品名
    連結金具

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FG-RK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

FG-RKの仕様・寸法情報

JANコード
4989247615450
質量(g)
140.0
トラスココード
384-2310
材質1
アルミ
適合機種
FGN、FGC、FGR、FGKシリーズ(各種キャスターとの併用不可)
品名
連結金具

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG-RK
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,333円
( 9,166円 )
4日目

詳細情報

基本情報

適合する作業台同士を連結するためのアルミ製金具です。
【特長】
・適合機種の作業台を横または縦に連結することで、現場に合わせた作業台のカスタマイズが可能です。
【用途】
・適合する作業台同士を連結し、作業スペースを拡張する際に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結金具の型番FG-RKのページです。 型番FG-RKに関する仕様情報を記載しております。
連結金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結金具
FG用背面・側面キャスター
ピカ 朝礼台
作業台 オプション連結金具(間口方向)
作業台 オプション連結金具(奥行方向)
作業台用オプション 作業台連結脚
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションサカエサカエサカエ
通常価格8,333円8,811円552,536円 -4,393円4,393円8,237円 -
通常出荷日4日目8日目1日目3日目3日目3日目
JANコード4989247615450-----
質量(g)140.0-----
トラスココード384-2310-----
材質1アルミ-----
適合機種FGN、FGC、FGR、FGKシリーズ(各種キャスターとの併用不可)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました