ファクトリーサプライ用品技術窓口

JEJアステージ ホームボックスPLUS

通常単価(税別)
4,372円
税込単価
4,809円
通常出荷日:11日目

【特長】・ベランダや軒下、玄関周りなどで多目的に使える便利な収納ボックスです。・灯油ポリタンクは勿論、...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • JANコード
    4991068165236
  • トラスココード
    369-8164
  • 容量(L)
    68
  • 質量(g)
    2200
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 外形寸法(mm)奥行
    443
  • 外形寸法(mm)間口
    620
  • 外形寸法(mm)高さ
    485
  • 耐荷重(kg)
    40
  • 有効内寸(mm)奥行
    345
  • 有効内寸(mm)間口
    500
  • 有効内寸(mm)高さ
    450

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HBP620B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HBP620Bの仕様・寸法情報

色
ブルー
JANコード
4991068165236
トラスココード
369-8164
容量(L)
68
質量(g)
2200
材質1
ポリプロピレン
外形寸法(mm)奥行
443
外形寸法(mm)間口
620
外形寸法(mm)高さ
485
耐荷重(kg)
40
有効内寸(mm)奥行
345
有効内寸(mm)間口
500
有効内寸(mm)高さ
450
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBP620B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,372円
( 4,809円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベランダや軒下、玄関周りなどで多目的に使える便利な収納ボックスです。
・灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。
・ポリタンクに直付電動ポンプを取り付けたまま収納可能です(ポンプ取付時高さ450mmまで)。
・灯油ポリタンク収納可能個数 620:18Lなら2個、20Lなら2個です。
・正面に南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです(シャックル径5mm以下が使用可能)。
・製品カラーは落ち着いたブルーとライトグレーの組み合わせで、どんな場所にもマッチします。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JEJアステージ ホームボックスPLUSの型番HBP620Bのページです。 型番HBP620Bに関する仕様情報を記載しております。
JEJアステージ ホームボックスPLUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JEJアステージ ホームボックスPLUS
アクティブストッカー 700HX
道具箱 シールドボックスシャット
道具箱アクティブストッカー キャスター付
ニューアタックケース NAC
アクティブストッカー700S
メーカーアステージアステージアステージアステージアステージアステージ
通常価格4,372円6,929円6,540円15,269円831円 -4,536円
通常出荷日11日目1日目4日目1日目3日目1日目
色ブルーブラックグリーンブラックグリーンブラックグリーンクリアサンドベージュ
JANコード499106816523649910681735214991068170223499106816776649452960064034991068173538
トラスココード369-8164374-6189250-3409195-4920-374-6188
容量(L)689033.7130-90
質量(g)22004400.031008000-4400.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました