ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ

通常単価(税別)
86,174円~230,026円
税込単価
94,791円~253,029円
通常出荷日:5日目~25日目

軽量で強度の高い樹脂製の汚物用水中ポンプシリーズです。【特長】・汚物が通過しやすいハイスピン(渦流)形...

詳細を確認
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    6

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 品番例:65PUA21.5 60Hz
  • 着脱装置仕様もご用意しております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:18 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

口径(mm)

周波数(Hz)

出力(kW)

電流(A)

異物通過径(mm)

液温(℃)

使用可能水質

材質2

材質3

材質4

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

全揚程(m)

吐出量(L/min)

最小発注数量
288-9334
16700.0
ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
65
60
1.5
7.1
46
-
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
主軸:SUS304
モータフレーム:SUS304
475
206
295
8.5
400
1個
573-8358
23000
羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
80
50
2.2
9.3
46
-
汚水・雑排水・異物を含む液
ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
軸封(メカニカルシール):SiC
-
583
221
311
14.5
400
1個
573-8364
28000.0
羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
80
50
3.7
15.0
46
-
汚水・雑排水・異物を含む液
ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
軸封(メカニカルシール):SiC
-
618
221
311
19.0
500
1個
536-7388
19900.0
ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
65
60
1.5
7.1
46
0~40℃
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
モータフレーム:SUS304
-
490
206
525
8.5
400
1個
535-0133
7500.0
ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
40
60
0.15
1.3
35
0~40℃
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
モータフレーム:SUS304
-
408
176
404
3.8
100
1個
536-7448
9000.0
ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
50
50
0.4
2.3
35
0~40℃
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
モータフレーム:SUS304
-
386
162
437
6.5
150
1個
537-2219
10300.0
ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
50
60
0.75
3.3
35
0~40℃
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
モータフレーム:SUS304
-
400
162
437
9
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,906円
( 151,697円 )
5日目
174,766円
( 192,243円 )
25日目
230,026円
( 253,029円 )
9日目
182,525円
( 200,778円 )
5日目
90,672円
( 99,739円 )
5日目
86,174円
( 94,791円 )
5日目
91,516円
( 100,668円 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽量で強度の高い樹脂製の汚物用水中ポンプシリーズです。
【特長】
・汚物が通過しやすいハイスピン(渦流)形羽根車を採用しています。
・異物通過径が大きく、多様な異物を含んだ液体の排水に対応可能です。
【用途】
・浄化槽の原水移送に。
・汚物槽や厨房の排水に。
・一般雑排水の排水に。

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 品番例:65PUA21.5 60Hz
  • 着脱装置仕様もご用意しております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ
樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ PU型
汚物用水中ハイスピンポンプ
樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
ステンレス製水中ハイスピンポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格86,174円-50,574円124,816円 -135,157円 -48,969円103,451円
通常出荷日5日目〜5日目5日目5日目〜11日目5日目
電源(V)三相200三相200三相200三相200単相100100
電源コード長さ(m)666666

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト