ファクトリーサプライ用品技術窓口

汚物用水中ハイスピンポンプ

通常単価(税別)
124,816円~162,925円
税込単価
137,298円~179,218円
通常出荷日:5日目

汚物用4極モータを採用した、水中ハイスピンポンプです。【特長】・ハイスピン羽根車を装備し、異物通過径が...

詳細を確認
  • 材質1
    羽根車:FC200
  • 出力(kW)
    0.75
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
  • 材質2
    ケーシング:FC200
  • 材質3
    メカニカルシール:SiC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

周波数(Hz)

電流(A)

異物通過径(mm)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

全揚程(m)

吐出量(L/min)

最小発注数量
535-1753
47000
65
50
4.2
46
506
204
463
5.1
300
1個
477-4743
47000
50
60
3.8
35
559
213
603
7
200
1個
477-4806
59000.0
65
60
3.8
46
573
204
621
5.3
310
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,816円
( 137,298円 )
5日目
141,418円
( 155,560円 )
5日目
162,925円
( 179,218円 )
5日目

詳細情報

基本情報

汚物用4極モータを採用した、水中ハイスピンポンプです。
【特長】
・ハイスピン羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
【用途】
・汚水処理施設の原水移送用。
・汚泥の引抜き、返送用。
・産業排水プラントの原水処理用。
・汚物槽排水・厨房排水。
・繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汚物用水中ハイスピンポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汚物用水中ハイスピンポンプ
樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ PU型
汚物用水中ノンクロッグポンプ
ステンレス製水中ハイスピンポンプ
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 自動運転形
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格124,816円-50,574円601,002円103,451円48,969円61,405円
通常出荷日5日目5日目9日目5日目11日目2日目
材質1羽根車:FC200ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:FC200、FC250ポンプケーシング:SCS13ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム
出力(kW)0.750.257.50.40.40.48
電源(V)三相200三相200三相200100単相100単相100
電源コード長さ(m)668665
液温(℃)0~400~40℃0~40℃0~400~40℃0~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト