ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ PU型

通常単価(税別)
50,574円
税込単価
55,631円
通常出荷日:5日目

汚物の通過がしやすいハイスピン(渦流)形羽根車を採用した、樹脂製の汚物用水中ポンプです。【特長】・異物...

詳細を確認
  • 質量(g)
    6100.0
  • 材質1
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 口径(mm)
    50
  • 出力(kW)
    0.25
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 異物通過径(mm)
    35
  • 液温(℃)
    0~40℃
  • 使用可能水質
    汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
  • 材質2
    羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質3
    モータフレーム:SUS304
  • 全高(mm)
    349
  • 全長(mm)
    162
  • 全幅(mm)
    236
  • 全揚程(m)
    4.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

周波数(Hz)

電流(A)

吐出量(L/min)

最小発注数量
535-1756
50
1.8
140
1個
535-0147
60
1.7
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,574円
( 55,631円 )
5日目
50,574円
( 55,631円 )
5日目

詳細情報

基本情報

汚物の通過がしやすいハイスピン(渦流)形羽根車を採用した、樹脂製の汚物用水中ポンプです。
【特長】
・異物通過径が大きいため、多様な異物を含んだ液に対応できます。
・ポンプケーシングと羽根車にガラス繊維入り樹脂を、モータフレームにSUS304を使用しているため、軽量で腐食に強いです。
【用途】
・浄化槽の原水移送に。
・工場や施設の汚物槽、厨房の排水に。
・一般雑排水の排水に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ PU型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ PU型
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
ステンレス製水中ハイスピンポンプ
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
汚物用水中ノンクロッグポンプ
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 自動運転形
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格50,574円48,969円103,451円152,055円601,002円61,405円
通常出荷日5日目11日目5日目11日目9日目2日目
質量(g)6100.067001100022000205000.011000
材質1ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:SCS13ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:FC200、FC250羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム
口径(mm)5050506515050
出力(kW)0.250.40.42.27.50.48
電源(V)三相200単相100100三相200三相200単相100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト