ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般工事排水用水中ポンプ KTZ型

通常単価(税別)
136,501円~406,017円
税込単価
150,151円~446,619円
通常出荷日:5日目

一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式から選べる、水中ポンプのシリーズです。【特長】・耐水圧メカ...

詳細を確認
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    8
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    湧水・工事排水・土砂水

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

口径(mm)

周波数(Hz)

出力(kW)

電流(A)

異物通過径(mm)

材質2

材質3

材質4

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

全揚程(m)

吐出量(L/min)

最小発注数量
651-3094
30000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
50
50
1.5
7.2
8.5
ケーシング:FC200
サクションカバー:FCD500
軸封(メカニカルシール):SiC
478
216
235
15
250
1個
650-9999
30000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
50
60
1.5
6.6
8.5
ケーシング:FC200
サクションカバー:FCD500
軸封(メカニカルシール):SiC
478
216
235
16.5
250
1個
651-1576
34000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
50
50
2.2
10.6
8.5
ケーシング:FC200
サクションカバー:FCD500
軸封(メカニカルシール):SiC
498
216
235
20
300
1個
651-1528
34000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
50
60
2.2
10.6
8.5
ケーシング:FC200
サクションカバー:FCD500
軸封(メカニカルシール):SiC
498
216
235
20
300
1個
651-1564
34000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
80
50
2.2
10.6
8.5
ケーシング:FC200
サクションカバー:FCD500
軸封(メカニカルシール):SiC
498
216
235
10
600
1個
651-1518
34000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
80
60
2.2
10.6
8.5
ケーシング:FC200
サクションカバー:FCD500
軸封(メカニカルシール):SiC
498
216
235
10
600
1個
651-1579
62500.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
80
50
3.7
16
8.5
ケーシング:FC200
サクションカバー:FCD500
軸封(メカニカルシール):SiC
637
252
283
20
500
1個
651-1592
62500.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
80
60
3.7
16
8.5
ケーシング:FC200
サクションカバー:FCD500
軸封(メカニカルシール):SiC
637
252
283
20
500
1個
149-2705
73000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FC200●サクションカバー:FCD500●軸封(メカニカルシール):SiC
80
50
5.5
22.6
8.5
-
-
-
688
259
306
25
600
1個
149-2706
73000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FC200●サクションカバー:FCD500●軸封(メカニカルシール):SiC
80
60
5.5
21.6
8.5
-
-
-
688
259
306
25
600
1個
651-0038
62500.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
100
50
3.7
16
8.5
ケーシング:FC200
サクションカバー:FCD500
軸封(メカニカルシール):SiC
637
252
283
10
1000
1個
651-1611
62500.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
100
60
3.7
16
8.5
ケーシング:FC200
サクションカバー:FCD500
軸封(メカニカルシール):SiC
637
252
283
10
1000
1個
149-2708
73000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FC200●サクションカバー:FCD500●軸封(メカニカルシール):SiC
100
60
5.5
21.6
8.5
-
-
-
688
259
306
15
1000
1個
149-2709
100000
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FC200●サクションカバー:FCD500●軸封(メカニカルシール):SiC
100
50
7.5
30.6
12
-
-
-
687
314
330
30.0
800
1個
149-2710
100000
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FC200●サクションカバー:FCD500●軸封(メカニカルシール):SiC
100
60
7.5
30.9
12
-
-
-
687
314
330
30.0
800
1個
149-2711
99000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FC200●サクションカバー:FCD500●軸封(メカニカルシール):SiC
150
50
7.5
30.6
20
-
-
-
687
314
330
15
1600
1個
149-2713
130000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FC200●サクションカバー:FCD500●軸封(メカニカルシール):SiC
100
50
11
41.7
12
-
-
-
740
350
373
35.0
1000
1個
149-2714
130000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FC200●サクションカバー:FCD500●軸封(メカニカルシール):SiC
100
60
11
41.2
12
-
-
-
740
350
373
35.0
1000
1個
149-2715
131000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FC200●サクションカバー:FCD500●軸封(メカニカルシール):SiC
150
50
11
41.7
20
-
-
-
740
350
373
20
1700
1個
149-2716
131000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)●ケーシング:FC200●サクションカバー:FCD500●軸封(メカニカルシール):SiC
150
60
11
41.2
20
-
-
-
740
350
373
20
1700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,501円
( 150,151円 )
5日目
136,501円
( 150,151円 )
5日目
152,852円
( 168,137円 )
5日目
152,852円
( 168,137円 )
5日目
152,852円
( 168,137円 )
5日目
152,852円
( 168,137円 )
5日目
217,368円
( 239,105円 )
5日目
217,368円
( 239,105円 )
5日目
265,994円
( 292,593円 )
5日目
265,994円
( 292,593円 )
5日目
217,368円
( 239,105円 )
5日目
217,368円
( 239,105円 )
5日目
265,994円
( 292,593円 )
5日目
366,454円
( 403,099円 )
5日目
366,454円
( 403,099円 )
5日目
366,454円
( 403,099円 )
5日目
406,017円
( 446,619円 )
5日目
406,017円
( 446,619円 )
5日目
406,017円
( 446,619円 )
5日目
406,017円
( 446,619円 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式から選べる、水中ポンプのシリーズです。
【特長】
・耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しています。
・片水路による効率的なモータ冷却方式と、上吐出し口の採用により省スペース化を実現しています。
・羽根車には耐摩耗性に優れた高クロム鋳鉄(HiCrFC)を使用しています。
【用途】
・土木、建築工事の排水に。
・工場や施設の雨水、湧水、溜り水の排水に。
・一般的な揚水、排水作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工事排水用水中ポンプ KTZ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般工事排水用水中ポンプ KTZ型
一般工事排水用水中ポンプ(自動型)
ツルミ 一般工事排水用水中ポンプ KRS型
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 自動運転形
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 非自動運転形
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格136,501円-162,945円271,268円61,405円46,531円48,969円
通常出荷日5日目5日目5日目2日目2日目11日目
電源(V)三相200三相200三相200単相100単相100単相100
電源コード長さ(m)888556
液温(℃)0~400~400~400~400~400~40℃
使用可能水質湧水・工事排水・土砂水湧水・工事排水・土砂水工事排水・土砂水雨水・湧水・土砂水・工事排水雨水・湧水・土砂水・工事排水雑排水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト