ファクトリーサプライ用品技術窓口

汚物用水中ノンクロッグポンプ

通常単価(税別)
601,002円
税込単価
661,102円
通常出荷日:9日目

汚水・汚物を効率よく移送することが可能な汚物用水中ノンクロッグポンプです。【特長】・汚物用ノンクロッグ...

詳細を確認
  • トラスココード
    534-8486
  • 質量(g)
    205000.0
  • 材質1
    羽根車:FC200、FC250
  • 口径(mm)
    150
  • 周波数(Hz)
    60
  • 出力(kW)
    7.5
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    8
  • 電流(A)
    30.6
  • 異物通過径(mm)
    70
  • 液温(℃)
    0~40℃
  • 使用可能水質
    汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
  • 材質2
    ケーシング:FC200、FC250
  • 材質3
    サクションカバー:FC200、FC250
  • 材質4
    メカニカルシール:SiC
  • 全高(mm)
    951
  • 全長(mm)
    418
  • 全幅(mm)
    834
  • 全揚程(m)
    10
  • 吐出量(L/min)
    2700

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

150B47.5H-64-60HZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

150B47.5H-64-60HZの仕様・寸法情報

トラスココード
534-8486
質量(g)
205000.0
材質1
羽根車:FC200、FC250
口径(mm)
150
周波数(Hz)
60
出力(kW)
7.5
電源(V)
三相200
電源コード長さ(m)
8
電流(A)
30.6
異物通過径(mm)
70
液温(℃)
0~40℃
使用可能水質
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
材質2
ケーシング:FC200、FC250
材質3
サクションカバー:FC200、FC250
材質4
メカニカルシール:SiC
全高(mm)
951
全長(mm)
418
全幅(mm)
834
全揚程(m)
10
吐出量(L/min)
2700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
150B47.5H-64-60HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601,002円
( 661,102円 )
9日目

詳細情報

基本情報

汚水・汚物を効率よく移送することが可能な汚物用水中ノンクロッグポンプです。
【特長】
・汚物用ノンクロッグ形羽根車を装備しているため異物の通過が容易です。
【用途】
・下水処理・し尿プラント、各種工場の汚水汚物排水用。
・下水道中継設備用。
・取水用。
・雨水排水、アンダーパス。
・排水機場の機能強化用。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汚物用水中ノンクロッグポンプの型番150B47.5H-64-60HZのページです。 型番150B47.5H-64-60HZに関する仕様情報を記載しております。
汚物用水中ノンクロッグポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汚物用水中ノンクロッグポンプ
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
ツルミ 海水用水中横型チタンポンプ
サンド用水中泥水ポンプ
ツルミ 汚物用水中ポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格601,002円48,969円152,055円97,267円416,769円82,237円
通常出荷日9日目11日目11日目4日目5日目11日目
トラスココード534-8486336-9330361-8893392-4155289-0953288-9347
質量(g)205000.06700220006300.0154000.08100.0
材質1羽根車:FC200、FC250ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)-
口径(mm)15050655010050
周波数(Hz)605050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました