ファクトリーサプライ用品技術窓口

水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ

通常単価(税別)
223,184円~268,111円
税込単価
245,502円~294,922円
通常出荷日:5日目~11日目

スマッシュ機構で異物を粉砕し、閉塞を防ぐ水中ノンクロッグ型ポンプのシリーズです。【特長】・高い通過性を...

詳細を確認
  • 材質1
    羽根車:FCD500
  • 口径(mm)
    80
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 材質2
    ケーシング:FC250
  • 材質3
    サクションカバー:FCD500
  • 材質4
    軸封(メカニカルシール):SiC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

周波数(Hz)

出力(kW)

電流(A)

異物通過径(mm)

液温(℃)

使用可能水質

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

全揚程(m)

吐出量(L/min)

運転形タイプ

最小発注数量
4944792118221
680-0489
79000.0
50
2.2
10
-
-
-
-
341
602
7.5
900
-
1個
4944792118245
680-0495
93000.0
50
3.7
15.8
-
-
-
-
341
602
10.5
1100
-
1個
-
634-4095
88000
60
1.5
7.3
30
0~40
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
655
295
752
7
700
非自動運転形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223,184円
( 245,502円 )
9日目
268,111円
( 294,922円 )
11日目
249,417円
( 274,359円 )
5日目

詳細情報

基本情報

スマッシュ機構で異物を粉砕し、閉塞を防ぐ水中ノンクロッグ型ポンプのシリーズです。
【特長】
・高い通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネルギー化を実現する高効率設計です。
・メンテナンスの省力化にも貢献します。
【用途】
・公共トイレや各種工場の汚水処理設備に。
・し尿処理場、畜産設備、古紙再生工場など、固形物を含む液体の移送に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中ノンクロッグ型スマッシュポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ
樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ PU型
耐圧防爆用水中うず巻ポンプ HSX型
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 自動運転形
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 非自動運転形
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格223,184円-50,574円186,974円61,405円152,055円46,531円
通常出荷日5日目〜5日目2日目2日目11日目2日目
材質1羽根車:FCD500ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:高クロム鋳鉄羽根車:耐水性特殊ウレタンゴムポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム
口径(mm)805050506550
電源(V)三相200三相200単相100単相100三相200単相100
電源コード長さ(m)665565
材質2ケーシング:FC250羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)ケーシング:FCD700ケーシング:特殊合成ゴム羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)ケーシング:特殊合成ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト