ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ

通常単価(税別)
152,055円
税込単価
167,261円
通常出荷日:11日目

特性の優れたクローズ形羽根車を装備した、樹脂製の汚水用水中うず巻ポンプです。【特長】・高い揚程が得られ...

詳細を確認
  • トラスココード
    361-8893
  • 質量(g)
    22000
  • 材質1
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 口径(mm)
    65
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    2.2
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 電流(A)
    9.3
  • 異物通過径(mm)
    13
  • 使用可能水質
    汚水・浄化槽処理水・溜水
  • 材質2
    羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質3
    主軸:SUS304
  • 材質4
    モータフレーム:SUS304
  • 全高(mm)
    559
  • 全長(mm)
    212
  • 全幅(mm)
    311
  • 全揚程(m)
    20
  • 吐出量(L/min)
    300

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 品番例:50PSF2.75 50Hz
  • 着脱装置仕様、自動形もご用意しております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

65PSF22.2-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

65PSF22.2-50HZの仕様・寸法情報

トラスココード
361-8893
質量(g)
22000
材質1
ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
口径(mm)
65
周波数(Hz)
50
出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200
電源コード長さ(m)
6
電流(A)
9.3
異物通過径(mm)
13
使用可能水質
汚水・浄化槽処理水・溜水
材質2
羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
材質3
主軸:SUS304
材質4
モータフレーム:SUS304
全高(mm)
559
全長(mm)
212
全幅(mm)
311
全揚程(m)
20
吐出量(L/min)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
65PSF22.2-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,055円
( 167,261円 )
11日目

詳細情報

基本情報

特性の優れたクローズ形羽根車を装備した、樹脂製の汚水用水中うず巻ポンプです。
【特長】
・高い揚程が得られます。
・独自のオイルリフター採用により、メカニカルシールの長寿命化を実現しています。
・ポンプケーシングと羽根車にガラス繊維入り樹脂、主軸とモータフレームにステンレス(SUS304)を使用しています。
【用途】
・各種水処理プラントの消泡、排水用に。
・各種産業における汚水の排水用に。
・雨水・湧水の排水用に。

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 品番例:50PSF2.75 50Hz
  • 着脱装置仕様、自動形もご用意しております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製汚水用水中うず巻ポンプの型番65PSF22.2-50HZのページです。 型番65PSF22.2-50HZに関する仕様情報を記載しております。
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
ツルミ 海水用水中横型チタンポンプ
汚物用水中ノンクロッグポンプ
サンド用水中泥水ポンプ
汚水用水中うず巻ポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格152,055円48,969円97,267円601,002円416,769円301,349円
通常出荷日11日目11日目4日目9日目5日目5日目
トラスココード361-8893336-9330392-4155534-8486289-0953524-2350
質量(g)2200067006300.0205000.0154000.0120000.0
材質1ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:FC200、FC250羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)-
口径(mm)65505015010080
周波数(Hz)505050605050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました