ファクトリーサプライ用品技術窓口

浄化槽専用放流ポンプ

通常単価(税別)
36,194円~48,533円
税込単価
39,813円~53,386円
通常出荷日:5日目

浄化槽専用の放流ポンプです。【特長】・筒形フロートスイッチを導入し、フロート位置設定が不要で省スペース...

詳細を確認
  • 材質1
    羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 口径(mm)
    32
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 出力(kW)
    0.13
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    浄化槽放流水
  • 材質2
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質3
    軸封(メカニカルシール):SiC
  • 全長(mm)
    198
  • 全幅(mm)
    203
  • 吐出量(L/min)
    80
  • 全揚程(m)(50Hz/60Hz)
    2.5/4
  • 電流(A)50/60Hz
    2.7/2.9

ご注意

  • 本製品は、浄化槽の放流水排水用ポンプです。
  • 他の用途では使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

全高(mm)

最小発注数量
535-6363
5300.0
331
1個
535-6384
5700.0
354
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,194円
( 39,813円 )
5日目
48,533円
( 53,386円 )
5日目

詳細情報

基本情報

浄化槽専用の放流ポンプです。
【特長】
・筒形フロートスイッチを導入し、フロート位置設定が不要で省スペース化を実現しました。
・塩素剤投入による塩素ガス腐食を考慮し、耐塩素仕様のキャブタイヤケーブルを採用しています。
【用途】
・浄化槽の放流排水用。

ご注意

  • 本製品は、浄化槽の放流水排水用ポンプです。
  • 他の用途では使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浄化槽専用放流ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浄化槽専用放流ポンプ
サンド用水中泥水ポンプ
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
ツルミ 海水用水中横型チタンポンプ
汚物用水中ノンクロッグポンプ
樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 口径32mm
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格36,194円-416,769円152,055円97,267円601,002円63,363円 -
通常出荷日5日目5日目11日目4日目9日目5日目
材質1羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:FC200、FC250ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
口径(mm)32100655015032
周波数(Hz)50/605050506050
出力(kW)0.137.52.20.47.50.15
電源(V)単相100三相200三相200単相100三相200単相100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト