ファクトリーサプライ用品技術窓口

曝気用水中エジェクターポンプ

通常単価(税別)
465,906円
税込単価
512,497円
通常出荷日:9日目

汚水処理や産業排水処理設備などで曝気・撹拌に使用する水中エジェクターポンプです。【特長】・気液混合流を...

詳細を確認
  • トラスココード
    535-4867
  • 質量(g)
    114000.0
  • 材質1
    羽根車:FC200
  • 周波数(Hz)
    60
  • 出力(kW)
    3.7
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 電流(A)
    15.2
  • 異物通過径(mm)
    35
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    汚水・汚物水
  • 材質2
    ノズル部:FC200+SCS13
  • 材質3
    ディフューザ:SUS304
  • 材質4
    ケーシング:FC200
  • 全高(mm)
    860
  • 全長(mm)
    325
  • 全幅(mm)
    1167

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TOS-37BER4-60HZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TOS-37BER4-60HZの仕様・寸法情報

トラスココード
535-4867
質量(g)
114000.0
材質1
羽根車:FC200
周波数(Hz)
60
出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
電源コード長さ(m)
6
電流(A)
15.2
異物通過径(mm)
35
液温(℃)
0~40
使用可能水質
汚水・汚物水
材質2
ノズル部:FC200+SCS13
材質3
ディフューザ:SUS304
材質4
ケーシング:FC200
全高(mm)
860
全長(mm)
325
全幅(mm)
1167
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOS-37BER4-60HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
465,906円
( 512,497円 )
9日目

詳細情報

基本情報

汚水処理や産業排水処理設備などで曝気・撹拌に使用する水中エジェクターポンプです。
【特長】
・気液混合流を単一方向へ強力に噴出します。
・微細気泡がゆるやかに気液接触しながら浮上し、酸素溶解効率を高めます。
【用途】
・汚水処理(合併・単独)設備の予備曝気や撹拌に。
・産業排水処理設備の予備曝気や撹拌に。
・各種汚水、汚物の撹拌、腐敗やスカムの防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曝気用水中エジェクターポンプの型番TOS-37BER4-60HZのページです。 型番TOS-37BER4-60HZに関する仕様情報を記載しております。
曝気用水中エジェクターポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曝気用水中エジェクターポンプ
汚物用水中ノンクロッグポンプ
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
ツルミ 海水用水中横型チタンポンプ
サンド用水中泥水ポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格465,906円601,002円48,969円152,055円97,267円416,769円
通常出荷日9日目9日目11日目11日目4日目5日目
トラスココード535-4867534-8486336-9330361-8893392-4155289-0953
質量(g)114000.0205000.06700220006300.0154000.0
材質1羽根車:FC200羽根車:FC200、FC250ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
周波数(Hz)606050505050
出力(kW)3.77.50.42.20.47.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました