ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
手廻しポンプ
工進
ハイリッターポンプ
工進
  • <
  • >

水中サンドポンプ

通常単価(税別)
271,268円~611,951円
税込単価
298,395円~673,146円
通常出荷日:5日目

土砂・ヘドロなどの排出に適した水中サンドポンプです。【特長】・スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロ...

詳細を確認
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    8
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    泥水・土砂水・各種スラリーを含む液
  • 材質2
    ケーシング:FC200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

口径(mm)

周波数(Hz)

出力(kW)

電流(A)

異物通過径(mm)

材質3

材質4

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

全揚程(m)

吐出量(L/min)

最小発注数量
535-4944
160000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
80
50
5.5
23.5
30
サクションプレート:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
軸封(メカニカルシール):SiC
841
390
487
12
1100
1個
535-3264
239000.0
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
100
50
11
46
30
サクションプレート:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
軸封(メカニカルシール):SiC
924
452
617
15
1600
1個
536-9012
102000.0
羽根車:FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
80
60
2.2
10.6
30
サクションカバー:FC200、FCD700
軸封(メカニカルシール):SiC
719
368
466
10
500
1個
537-2234
107000.0
羽根車:FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
80
50
3.7
17.0
30
サクションカバー:FC200、FCD700
軸封(メカニカルシール):SiC
719
368
466
15
500
1個
535-1757
107000.0
羽根車:FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
80
60
3.7
16.9
30
サクションカバー:FC200、FCD700
軸封(メカニカルシール):SiC
719
368
466
15
500
1個
537-0602
146000.0
羽根車:FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
100
50
5.5
23.5
20
サクションカバー:FC200、FCD700
軸封(メカニカルシール):SiC
798
400
491
20
550
1個
535-0122
146000.0
羽根車:FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
100
60
5.5
22.5
20
サクションカバー:FC200、FCD700
軸封(メカニカルシール):SiC
798
400
491
20
550
1個
535-4874
104000.0
羽根車:FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
100
50
3.7
17.0
30
サクションカバー:FC200、FCD700
軸封(メカニカルシール):SiC
719
368
466
10
1000
1個
537-2161
217000.0
羽根車:FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
100
50
11
46
20
サクションカバー:FC200、FCD700
軸封(メカニカルシール):SiC
885
413
546
25
1000
1個
534-8423
217000.0
羽根車:FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
100
60
11
43
20
サクションカバー:FC200、FCD700
軸封(メカニカルシール):SiC
885
413
546
25
1000
1個
535-0184
210000.0
羽根車:FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
150
50
11
46
30
サクションカバー:FC200、FCD700
軸封(メカニカルシール):SiC
842
449
618
15
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
419,136円
( 461,050円 )
5日目
611,951円
( 673,146円 )
5日目
271,268円
( 298,395円 )
5日目
294,679円
( 324,147円 )
5日目
294,679円
( 324,147円 )
5日目
460,052円
( 506,057円 )
5日目
460,052円
( 506,057円 )
5日目
294,679円
( 324,147円 )
5日目
585,892円
( 644,481円 )
5日目
585,892円
( 644,481円 )
5日目
524,635円
( 577,099円 )
5日目

詳細情報

基本情報

土砂・ヘドロなどの排出に適した水中サンドポンプです。
【特長】
・スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過性が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。
・モータは強制冷却構造のため、気中露出連続運転も行えます。
【用途】
・港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの排水用。
・セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。
・一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。
・工場でのスラッジやスケールを含む水の処理用。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中サンドポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水中サンドポンプ
サンド用水中泥水ポンプ
サンド用水中泥水ポンプ KTV型
サンド用水中泥水ポンプ KTD型
一般工事排水用水中ポンプ(自動型)
ツルミ 海水用水中横型チタンポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格271,268円-416,769円216,408円 -202,941円 -162,945円97,267円
通常出荷日5日目5日目2日目〜5日目5日目4日目
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200単相100
電源コード長さ(m)888886
液温(℃)0~400~400~400~400~400~40℃
使用可能水質泥水・土砂水・各種スラリーを含む液泥水・土砂水・ベントナイト液・スラリーを含む液泥水・土砂水・スラリーを含む液泥水・土砂水・スラリーを含む液湧水・工事排水・土砂水海水
材質2ケーシング:FC200ケーシング:FC200ケーシング:特殊合成ゴムケーシング:FC200ケーシング:FC200羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト