ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製水中ハイスピンポンプ

通常単価(税別)
103,451円
税込単価
113,796円
通常出荷日:5日目

接液金属部にステンレス材を使用した、錆に強い水中ハイスピンポンプです。【特長】・接液金属部には錆に強い...

詳細を確認
  • 質量(g)
    11000
  • 材質1
    ポンプケーシング:SCS13
  • 口径(mm)
    50
  • 出力(kW)
    0.4
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 異物通過径(mm)
    3
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    汚水・各種液(海水不可)
  • 最低揚水水位(mm)
    5
  • 材質2
    羽根車:樹脂(PPS)
  • 材質3
    主軸:SUS304
  • 材質4
    モータフレーム:SUS304
  • 全高(mm)
    350
  • 全長(mm)
    204
  • 全幅(mm)
    204
  • 全揚程(m)
    7.8
  • 吐出量(L/min)
    110

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 品番例:50SQR2.4S 50HZ
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

周波数(Hz)

電流(A)

最小発注数量
288-9371
50
7.4
1個
288-9314
60
6.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,451円
( 113,796円 )
5日目
103,451円
( 113,796円 )
5日目

詳細情報

基本情報

接液金属部にステンレス材を使用した、錆に強い水中ハイスピンポンプです。
【特長】
・接液金属部には錆に強いステンレス材を使用しています。
・低水位設計により、始動可能水位15mm、連続運転可能水位5mmでの排水が可能です。
・質量11.0kgと軽量な設計です。
・底部は合成ゴムの一体成形で、フロアを傷つけにくい構造です。
・Vリングの採用により、軸封部の信頼性が向上しています。
【用途】
・工場内のピットや受給水槽における低水位の残水排水に。
・錆を嫌う食品工場や薬品工場での残水排水に。
・一般的な残水排水作業に。

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 品番例:50SQR2.4S 50HZ
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製水中ハイスピンポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製水中ハイスピンポンプ
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ PU型
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 自動運転形
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 非自動運転形
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格103,451円48,969円50,574円61,405円46,531円152,055円
通常出荷日5日目11日目5日目2日目2日目11日目
質量(g)1100067006100.0110001040022000
材質1ポンプケーシング:SCS13ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム羽根車:耐水性特殊ウレタンゴムポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
口径(mm)505050505065
出力(kW)0.40.40.250.480.482.2
電源(V)100単相100三相200単相100単相100三相200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト