ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ

通常単価(税別)
135,157円~230,026円
税込単価
148,673円~253,029円
通常出荷日:5日目~11日目

ハイスピン(渦流)形羽根車を搭載した、樹脂製の雑排水用水中ポンプです。【特長】・汚物が通過しやすい構造...

詳細を確認
  • 材質1
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 異物通過径(mm)
    20
  • 使用可能水質
    汚水・雑排水
  • 材質2
    羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質3
    主軸:SUS304
  • 材質4
    モータフレーム:SUS304

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 品番例:50PNA21.5 50Hz
  • 着脱装置仕様もご用意しております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

周波数(Hz)

出力(kW)

電流(A)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

全揚程(m)

吐出量(L/min)

最小発注数量
289-0892
16600.0
50
50
1.5
7.3
435
206
295
14.5
200
1個
288-9324
16600.0
50
60
1.5
7.1
435
206
295
14.5
200
1個
361-8848
27000.0
80
50
3.7
15.0
594
212
311
20.5
400
1個
288-9316
23000
80
60
2.2
9.3
559
221
311
17.5
300
1個
289-0948
28000.0
80
50
3.7
15.0
594
221
311
20.5
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,157円
( 148,673円 )
5日目
135,157円
( 148,673円 )
5日目
199,946円
( 219,941円 )
5日目
174,766円
( 192,243円 )
11日目
230,026円
( 253,029円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハイスピン(渦流)形羽根車を搭載した、樹脂製の雑排水用水中ポンプです。
【特長】
・汚物が通過しやすい構造のため、異物を含む汚水の移送・排水に適しています。
・独自のオイルリフター採用により、メカニカルシールの長寿命化を実現しています。
【用途】
・工場、ビル、地下室などの汚水排水に。
・雨水や湧水の排水に。
・浄化槽や小規模処理場、厨房などの雑排水処理に。

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 品番例:50PNA21.5 50Hz
  • 着脱装置仕様もご用意しております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ PU型
ステンレス製水中ハイスピンポンプ
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
一般工事排水用水中ポンプ(自動型)
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格135,157円-48,969円50,574円103,451円152,055円162,945円
通常出荷日5日目〜11日目5日目5日目11日目5日目
材質1ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:SCS13ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
電源(V)三相200単相100三相200100三相200三相200
電源コード長さ(m)666668
異物通過径(mm)2010353138.5
使用可能水質汚水・雑排水雑排水汚水・雑排水・汚物・異物を含む液汚水・各種液(海水不可)汚水・浄化槽処理水・溜水湧水・工事排水・土砂水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト