ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 口径50mm

通常単価(税別)
83,914円~101,202円
税込単価
92,305円~111,322円
通常出荷日:5日目

【特長】・通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン(渦流)形羽根車を装備し、夾雑物を含...

詳細を確認
  • 材質1
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 口径(mm)
    50
  • 電源(V)
    三相200
  • 材質2
    羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質3
    主軸:SUS304
  • 材質4
    モータフレーム:SUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

周波数(Hz)

出力(kW)

電流(A)

全揚程(m)

吐出量(L/min)

最小発注数量
537-0556
9000.0
60
0.4
2.1
10
80
1個
535-0172
10800.0
50
0.75
3.7
11.5
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,914円
( 92,305円 )
5日目
101,202円
( 111,322円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン(渦流)形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
【用途】
・工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用。
・雨水・湧水の排水用。
・浄化槽・小規模処理場の排水用。
・厨房の雑排水用。
・夾雑物を含む汚水の排水用。
【材質】
・ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
・羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
・主軸:SUS304
・モータフレーム:SUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 口径50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 口径50mm
樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 口径32mm
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ PU型
ステンレス製水中ハイスピンポンプ
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格83,914円-63,363円 -48,969円50,574円103,451円152,055円
通常出荷日5日目5日目11日目5日目5日目11日目
材質1ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:SCS13ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
口径(mm)503250505065
電源(V)三相200単相100単相100三相200100三相200
材質2羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:樹脂(PPS)羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
材質3主軸:SUS304主軸:SUS304主軸:SUS304モータフレーム:SUS304主軸:SUS304主軸:SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト