ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌用水中ミキサー 低水位型

通常単価(税別)
257,793円
税込単価
283,572円
通常出荷日:9日目

低水位での運転が可能な撹拌用水中ミキサーです。【特長】・運転可能最低水位500mmを実現しています。・...

詳細を確認
  • トラスココード
    534-4934
  • 質量(g)
    27000.0
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    0.75
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 電流(A)
    4.2
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    汚水
  • 全高(mm)
    285
  • 全長(mm)
    498
  • 全幅(mm)
    289

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MRL21GF750-51-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MRL21GF750-51-50HZの仕様・寸法情報

トラスココード
534-4934
質量(g)
27000.0
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.75
電源(V)
三相200
電源コード長さ(m)
6
電流(A)
4.2
液温(℃)
0~40
使用可能水質
汚水
全高(mm)
285
全長(mm)
498
全幅(mm)
289

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MRL21GF750-51-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
257,793円
( 283,572円 )
9日目

詳細情報

基本情報

低水位での運転が可能な撹拌用水中ミキサーです。
【特長】
・運転可能最低水位500mmを実現しています。
・処理槽の有効水位を低く設定できるため、槽容量を小さくでき経済的です。
・昇降装置(特別付属品)を併用することで、槽内に入らずに保守点検作業を容易に行えます。
【用途】
・汚水処理施設や集落排水施設における、流量調整槽の撹拌に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌用水中ミキサー 低水位型の型番MRL21GF750-51-50HZのページです。 型番MRL21GF750-51-50HZに関する仕様情報を記載しております。
撹拌用水中ミキサー 低水位型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌用水中ミキサー 低水位型
ツルミ 一般工事排水用水中ポンプ KRS型
汚物用水中ノンクロッグポンプ
ツルミ 汚物用水中ポンプ
汚水用水中うず巻ポンプ
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格257,793円271,268円601,002円82,237円301,349円48,969円
通常出荷日9日目5日目9日目11日目5日目11日目
トラスココード534-4934651-0005534-8486288-9347524-2350336-9330
質量(g)27000.0101000.0205000.08100.0120000.06700
周波数(Hz)506060505050
出力(kW)0.7537.50.45.50.4
電源(V)三相200三相200三相200単相100三相200単相100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました