ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツルミ 海水用水中横型チタンポンプ

通常単価(税別)
97,267円
税込単価
106,994円
通常出荷日:4日目

接液するすべての金属部分にチタンを採用した、横置き設置専用の海水用水中ポンプです。浅い水位での使用や狭...

詳細を確認
  • トラスココード
    392-4155
  • 質量(g)
    6300.0
  • 材質1
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 口径(mm)
    50
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    0.4
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 電流(A)
    7.3
  • 異物通過径(mm)
    10
  • 液温(℃)
    0~40℃
  • 使用可能水質
    海水
  • 材質2
    羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質3
    主軸:チタン
  • 材質4
    モータフレーム:チタン
  • 全高(mm)
    185
  • 全長(mm)
    342
  • 全幅(mm)
    150
  • 全揚程(m)
    3.0
  • 吐出量(L/min)
    270

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 品番例 50TMLS2.25S:50HZ
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

50TMLS2.4S-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

50TMLS2.4S-50HZの仕様・寸法情報

トラスココード
392-4155
質量(g)
6300.0
材質1
ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
口径(mm)
50
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
6
電流(A)
7.3
異物通過径(mm)
10
液温(℃)
0~40℃
使用可能水質
海水
材質2
羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
材質3
主軸:チタン
材質4
モータフレーム:チタン
全高(mm)
185
全長(mm)
342
全幅(mm)
150
全揚程(m)
3.0
吐出量(L/min)
270

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
50TMLS2.4S-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,267円
( 106,994円 )
4日目

詳細情報

基本情報

接液するすべての金属部分にチタンを採用した、横置き設置専用の海水用水中ポンプです。浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。
【特長】
・ハイスピン(渦流)形羽根車を採用し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
・小型軽量(6.3kg)で、可搬時に便利なハンドルが付いています。
・潤滑油は流動パラフィンを採用しています。
・取り外し可能なストレーナを標準で同梱しています。
【用途】
・養殖場の生簀の取水移送用に。
・海水の排水用に。
・海水の循環用に。

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 品番例 50TMLS2.25S:50HZ
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツルミ 海水用水中横型チタンポンプの型番50TMLS2.4S-50HZのページです。 型番50TMLS2.4S-50HZに関する仕様情報を記載しております。
ツルミ 海水用水中横型チタンポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツルミ 海水用水中横型チタンポンプ
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
汚物用水中ノンクロッグポンプ
サンド用水中泥水ポンプ
ツルミ 汚物用水中ポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格97,267円48,969円152,055円601,002円416,769円82,237円
通常出荷日4日目11日目11日目9日目5日目11日目
トラスココード392-4155336-9330361-8893534-8486289-0953288-9347
質量(g)6300.0670022000205000.0154000.08100.0
材質1ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:FC200、FC250羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)-
口径(mm)50506515010050
周波数(Hz)505050605050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました