ファクトリーサプライ用品技術窓口

汚水用水中うず巻ポンプ

通常単価(税別)
301,349円
税込単価
331,484円
通常出荷日:5日目

汚水排水用の水中うず巻ポンプです。【特長】・2極モータのため、小型軽量で取り扱いが容易です。【用途】・...

詳細を確認
  • トラスココード
    524-2350
  • 質量(g)
    120000.0
  • 口径(mm)
    80
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    5.5
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 電流(A)
    23
  • 異物通過径(mm)
    15
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    汚水・浄化槽処理水・溜水
  • 全高(mm)
    824
  • 全長(mm)
    360
  • 全幅(mm)
    635
  • 全揚程(m)
    25
  • 吐出量(L/min)
    600
  • 運転形タイプ
    非自動運転形

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80SF25.5-53-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80SF25.5-53-50HZの仕様・寸法情報

トラスココード
524-2350
質量(g)
120000.0
口径(mm)
80
周波数(Hz)
50
出力(kW)
5.5
電源(V)
三相200
電源コード長さ(m)
6
電流(A)
23
異物通過径(mm)
15
液温(℃)
0~40
使用可能水質
汚水・浄化槽処理水・溜水
全高(mm)
824
全長(mm)
360
全幅(mm)
635
全揚程(m)
25
吐出量(L/min)
600
運転形タイプ
非自動運転形
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
80SF25.5-53-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301,349円
( 331,484円 )
5日目

詳細情報

基本情報

汚水排水用の水中うず巻ポンプです。
【特長】
・2極モータのため、小型軽量で取り扱いが容易です。
【用途】
・浄化槽・小規模処理場などの排水に。
・雨水・湧水の排水に。
・消泡に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汚水用水中うず巻ポンプの型番80SF25.5-53-50HZのページです。 型番80SF25.5-53-50HZに関する仕様情報を記載しております。
汚水用水中うず巻ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汚水用水中うず巻ポンプ
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
ツルミ 汚物用水中ポンプ
ツルミ 海水用水中横型チタンポンプ
ツルミ 一般工事排水用水中ポンプ KRS型
汚物用水中ノンクロッグポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格301,349円152,055円82,237円97,267円271,268円601,002円
通常出荷日5日目11日目11日目4日目5日目9日目
トラスココード524-2350361-8893288-9347392-4155651-0005534-8486
質量(g)120000.0220008100.06300.0101000.0205000.0
口径(mm)80655050150150
周波数(Hz)505050506060
出力(kW)5.52.20.40.437.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました