ファクトリーサプライ用品技術窓口

海水用水中チタンポンプ

通常単価(税別)
194,637円~378,522円
税込単価
214,101円~416,374円
通常出荷日:5日目~11日目

接液するすべての金属部分にチタンを採用した、海水用水中ポンプのシリーズです。【特長】・チタンはステンレ...

詳細を確認
  • 材質1
    接液金属部:チタン
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 異物通過径(mm)
    20
  • 使用可能水質
    海水
  • 材質2
    羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質3
    ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質4
    軸封(メカニカルシール):SiC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

周波数(Hz)

出力(kW)

電流(A)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

全揚程(m)

吐出量(L/min)

最小発注数量
288-9384
14900.0
50
50
1.5
7.3
435
196
295
14.5
200
1個
289-0890
14900.0
50
60
1.5
7.1
435
196
295
14.5
200
1個
288-9365
15600.0
50
50
1.5
7.3
435
206
295
14.5
200
1個
288-9341
15600.0
50
60
1.5
7.1
435
206
295
14.5
200
1個
288-7809
21000
80
50
2.2
9.3
559
212
311
16.0
300
1個
288-9303
26000.0
80
60
3.7
14.6
594
212
311
22
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194,637円
( 214,101円 )
5日目
194,637円
( 214,101円 )
5日目
248,161円
( 272,977円 )
9日目
248,161円
( 272,977円 )
11日目
308,873円
( 339,760円 )
11日目
378,522円
( 416,374円 )
11日目

詳細情報

基本情報

接液するすべての金属部分にチタンを採用した、海水用水中ポンプのシリーズです。
【特長】
・チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。
・羽根車とケーシングには樹脂(ガラス繊維入り)を、軸封(メカニカルシール)にはSiCを採用しています。
【用途】
・海水の排水に。
・海水の循環に。(生簀水槽、水槽ろ過、海苔の撹拌など)
・海水の取水に。(生簀など)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

海水用水中チタンポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
海水用水中チタンポンプ
ツルミ 海水用水中横型チタンポンプ
一般工事排水用水中ポンプ(自動型)
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
汚物用水中ノンクロッグポンプ
樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格194,637円-97,267円162,945円152,055円601,002円135,157円 -
通常出荷日5日目〜4日目5日目11日目9日目5日目〜
材質1接液金属部:チタンポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:FC200、FC250ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
電源(V)三相200単相100三相200三相200三相200三相200
電源コード長さ(m)668686
異物通過径(mm)20108.5137020
使用可能水質海水海水湧水・工事排水・土砂水汚水・浄化槽処理水・溜水汚水・雑排水・汚物・異物を含む液汚水・雑排水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト