ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌用水中ミキサー

通常単価(税別)
245,951円~567,923円
税込単価
270,546円~624,715円
通常出荷日:5日目~9日目

水中モータと直結したプロペラ形状で、ジェット水流を発生させる撹拌用水中ミキサーです。【特長】・水流を広...

詳細を確認
  • 電源(V)
    三相200
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    汚水

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

周波数(Hz)

出力(kW)

電源コード長さ(m)

電流(A)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

最小発注数量
533-6251
24000.0
50
0.4
6
2.3
247
473
247
1個
533-7866
46000.0
50
1.5
10
7.8
294
576
294
1個
533-6290
36000
60
1.5
10
7.3
294
556
294
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
245,951円
( 270,546円 )
5日目
567,923円
( 624,715円 )
9日目
501,294円
( 551,423円 )
5日目

詳細情報

基本情報

水中モータと直結したプロペラ形状で、ジェット水流を発生させる撹拌用水中ミキサーです。
【特長】
・水流を広げて撹拌するガイドリングなしタイプや、整流効果のあるガイドリングありタイプなどがあります。
【用途】
・産業廃水処理、上・下水処理における混合、撹拌、溶解、混和、濃度均一化、曝気用。
・池・河川の環境保全、遊戯施設の人工水流用にも。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌用水中ミキサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌用水中ミキサー
撹拌用水中ミキサー 低水位型
汚物用水中ハイスピンポンプ
汚物用水中ノンクロッグポンプ
汚水用水中うず巻ポンプ
一般工事排水用水中ポンプ(自動型)
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格245,951円-257,793円124,816円 -601,002円301,349円162,945円
通常出荷日5日目〜9日目5日目9日目5日目5日目
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
液温(℃)0~400~400~400~40℃0~400~40
使用可能水質汚水汚水汚水・雑排水・汚物・異物を含む液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液汚水・浄化槽処理水・溜水湧水・工事排水・土砂水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト