ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ

通常単価(税別)
60,463円~86,432円
税込単価
66,509円~95,075円
通常出荷日:5日目

一般土木・建築工事の排水などに使用できる、水中ハイスピンポンプのシリーズです。【特長】・砂などによるロ...

詳細を確認
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:17 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

口径(mm)

周波数(Hz)

出力(kW)

電流(A)

異物通過径(mm)

液温(℃)

使用可能水質

材質2

材質3

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

全揚程(m)

吐出量(L/min)

最小発注数量
528-4876
19600.0
羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム
80
50
0.75
11.6
7
0~40
工事排水・土砂水
-
-
425
184
288
6.5
250
1個
528-4875
19600.0
羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム
80
60
0.75
11.7
7
0~40
工事排水・土砂水
-
-
425
184
288
6.5
250
1個
289-0921
14000
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
50
60
0.55
8.2
30
0~40℃
雨水・湧水・工事排水・土砂水
ケーシング:FCD450
軸封(メカニカルシール):SiC
399
161
239
MAX9.5
MAX280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,432円
( 95,075円 )
5日目
86,432円
( 95,075円 )
5日目
60,463円
( 66,509円 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般土木・建築工事の排水などに使用できる、水中ハイスピンポンプのシリーズです。
【特長】
・砂などによるロックに強い、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を採用しています。
・耐摩耗性のある部品を使用しています。
・電源は単相100Vで使用できます。
【用途】
・一般土木・建築工事の排水に。
・雨水、湧水、溜まり水の排水に。
・地下室や各種ピットなどの排水に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ
一般工事排水用水中ポンプ(自動型)
一般工事排水用水中ポンプ KTZ型
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 自動運転形
ツルミ 一般工事排水用水中ポンプ KRS型
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 非自動運転形
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格60,463円-162,945円136,501円 -61,405円271,268円46,531円
通常出荷日5日目5日目5日目2日目5日目2日目
電源(V)単相100三相200三相200単相100三相200単相100
電源コード長さ(m)588585

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト