ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツルミ 汚物用水中ポンプ

通常単価(税別)
82,237円
税込単価
90,461円
通常出荷日:11日目

下部ポンプケーシングを裏返して使用することにより、標準仕様(汚物用)とリバーシブル仕様(雑排水用)の使...

詳細を確認
  • トラスココード
    288-9347
  • 質量(g)
    8100.0
  • 口径(mm)
    50
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    0.4
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 異物通過径(mm)
    汚物用:23.5、雑排水用:8
  • 使用可能水質
    汚物水
  • 全高(mm)
    371
  • 全長(mm)
    182
  • 全幅(mm)
    245
  • 全揚程(m)
    汚物用:6、雑排水用:6.5
  • 吐出量(L/min)
    150

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PRO-40UXA3-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PRO-40UXA3-50HZの仕様・寸法情報

トラスココード
288-9347
質量(g)
8100.0
口径(mm)
50
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
6
異物通過径(mm)
汚物用:23.5、雑排水用:8
使用可能水質
汚物水
全高(mm)
371
全長(mm)
182
全幅(mm)
245
全揚程(m)
汚物用:6、雑排水用:6.5
吐出量(L/min)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRO-40UXA3-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,237円
( 90,461円 )
11日目

詳細情報

基本情報

下部ポンプケーシングを裏返して使用することにより、標準仕様(汚物用)とリバーシブル仕様(雑排水用)の使い分けができる水中ポンプです。
【特長】
・水中の異物も排出する強力形です。
・フロートで自動運転が可能で、波立ちや汚物による誤作動を防ぎます。
【用途】
・工場や作業現場における汚物水の排水に。
・厨房施設などからの雑排水の排水に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツルミ 汚物用水中ポンプの型番PRO-40UXA3-50HZのページです。 型番PRO-40UXA3-50HZに関する仕様情報を記載しております。
ツルミ 汚物用水中ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツルミ 汚物用水中ポンプ
ツルミ 海水用水中横型チタンポンプ
ツルミ 一般工事排水用水中ポンプ KRS型
汚物用水中ノンクロッグポンプ
汚水用水中うず巻ポンプ
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格82,237円97,267円271,268円601,002円301,349円152,055円
通常出荷日11日目4日目5日目9日目5日目11日目
トラスココード288-9347392-4155651-0005534-8486524-2350361-8893
質量(g)8100.06300.0101000.0205000.0120000.022000
口径(mm)50501501508065
周波数(Hz)505060605050
出力(kW)0.40.437.55.52.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました