ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンド用水中泥水ポンプ

通常単価(税別)
416,769円
税込単価
458,446円
通常出荷日:5日目

強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送する、サンド用水中泥水ポンプです。【特長】・4極...

詳細を確認
  • トラスココード
    289-0953
  • 質量(g)
    154000.0
  • 材質1
    羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
  • 口径(mm)
    100
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    7.5
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    8
  • 電流(A)
    31.5
  • 異物通過径(mm)
    30
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    泥水・土砂水・ベントナイト液・スラリーを含む液
  • 材質2
    ケーシング:FC200
  • 材質3
    サクションプレート:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
  • 材質4
    軸封(メカニカルシール):SiC
  • 全揚程(m)
    10
  • 吐出量(L/min)
    1500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KRD47.5-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KRD47.5-50HZの仕様・寸法情報

トラスココード
289-0953
質量(g)
154000.0
材質1
羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
口径(mm)
100
周波数(Hz)
50
出力(kW)
7.5
電源(V)
三相200
電源コード長さ(m)
8
電流(A)
31.5
異物通過径(mm)
30
液温(℃)
0~40
使用可能水質
泥水・土砂水・ベントナイト液・スラリーを含む液
材質2
ケーシング:FC200
材質3
サクションプレート:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
材質4
軸封(メカニカルシール):SiC
全揚程(m)
10
吐出量(L/min)
1500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KRD47.5-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
416,769円
( 458,446円 )
5日目

詳細情報

基本情報

強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送する、サンド用水中泥水ポンプです。
【特長】
・4極モータを採用したシンプル構造で、耐久性と利便性を重視しています。
・渇水運転にもモータ冷却効果を持たせた片水路・上吐出し形状のため、狭い場所でも有効活用できます。
・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました。
・羽根車、サクションプレートに耐摩耗性の高い高クロム鋳鉄(HiCrFC)を採用しています。
【用途】
・一般土木・建築基礎工事の泥水排水に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンド用水中泥水ポンプの型番KRD47.5-50HZのページです。 型番KRD47.5-50HZに関する仕様情報を記載しております。
サンド用水中泥水ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンド用水中泥水ポンプ
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
ツルミ 海水用水中横型チタンポンプ
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
汚物用水中ノンクロッグポンプ
ツルミ 汚物用水中ポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格416,769円152,055円97,267円48,969円601,002円82,237円
通常出荷日5日目11日目4日目11日目9日目11日目
トラスココード289-0953361-8893392-4155336-9330534-8486288-9347
質量(g)154000.0220006300.06700205000.08100.0
材質1羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:FC200、FC250-
口径(mm)10065505015050
周波数(Hz)505050506050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました