ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンド用水中泥水ポンプ KTD型

通常単価(税別)
202,941円~244,349円
税込単価
223,235円~268,784円
通常出荷日:5日目

2極モータを採用し、シンプル構造で耐久性と利便性を重視したサンド用水中泥水ポンプです。【特長】・強制撹...

詳細を確認
  • 材質1
    羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    8
  • 異物通過径(mm)
    10
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    泥水・土砂水・スラリーを含む液
  • 材質2
    ケーシング:FC200
  • 材質3
    サクションカバー:FCD500
  • 材質4
    軸封(メカニカルシール):SiC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

周波数(Hz)

出力(kW)

電流(A)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

全揚程(m)

吐出量(L/min)

最小発注数量
535-1681
38000.0
50
50
2.2
10.6
550
221
235
15
250
1個
534-8410
65000.0
80
50
3.7
16
644
266
297
12
500
1個
537-2139
65000.0
80
60
3.7
16
644
266
297
12
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,941円
( 223,235円 )
5日目
244,349円
( 268,784円 )
5日目
244,349円
( 268,784円 )
5日目

詳細情報

基本情報

2極モータを採用し、シンプル構造で耐久性と利便性を重視したサンド用水中泥水ポンプです。
【特長】
・強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
・羽根車には耐摩耗性に優れた高クロム鋳鉄(HiCrFC)を使用しています。
・ケーシングはFC200、サクションカバーはFCD500、軸封(メカニカルシール)はSiCを採用しています。
【用途】
・一般土木・建築基礎工事における泥水の排水に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンド用水中泥水ポンプ KTD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンド用水中泥水ポンプ KTD型
サンド用水中泥水ポンプ
サンド用水中泥水ポンプ KTV型
耐圧防爆用水中うず巻ポンプ HSX型
一般工事排水用水中ポンプ(自動型)
樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ PU型
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格202,941円-416,769円216,408円 -186,974円162,945円50,574円
通常出荷日5日目5日目2日目〜2日目5日目5日目
材質1羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)羽根車:高クロム鋳鉄羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
電源(V)三相200三相200三相200単相100三相200三相200
電源コード長さ(m)888586
異物通過径(mm)10308.578.535
液温(℃)0~400~400~400~400~400~40℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト