ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般工事排水用水中ポンプ(自動型)

通常単価(税別)
162,945円
税込単価
179,240円
通常出荷日:5日目

電源を接続するだけで自動運転ができる、一般工事排水用の水中ポンプです。【特長】・一般工事排水からディー...

詳細を確認
  • 材質1
    羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
  • 周波数(Hz)
    60
  • 出力(kW)
    1.5
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    8
  • 電流(A)
    6.6
  • 異物通過径(mm)
    8.5
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    湧水・工事排水・土砂水
  • 材質2
    ケーシング:FC200
  • 材質3
    サクションカバー:FCD500
  • 材質4
    軸封(メカニカルシール):SiC
  • 全高(mm)
    558
  • 全長(mm)
    216
  • 全幅(mm)
    235

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

全揚程(m)

吐出量(L/min)

最小発注数量
651-0007
38000.0
50
16.5
250
1個
651-3126
37000.0
80
8
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,945円
( 179,240円 )
5日目
162,945円
( 179,240円 )
5日目

詳細情報

基本情報

電源を接続するだけで自動運転ができる、一般工事排水用の水中ポンプです。
【特長】
・一般工事排水からディープウェルまで対応可能な豊富な型式をラインアップしています。
・耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。
・片水路による効率的なモータ冷却方式と、上吐出し口の採用により省スペースでの設置が可能です。
・羽根車には摩耗に強い高クロム鋳鉄(HiCrFC)を採用しています。
【用途】
・土木・建築工事の排水用。
・雨水・湧水・溜り水の排水用。
・一般的な揚水・排水用。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工事排水用水中ポンプ(自動型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般工事排水用水中ポンプ(自動型)
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
ツルミ 海水用水中横型チタンポンプ
汚物用水中ノンクロッグポンプ
サンド用水中泥水ポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格162,945円48,969円152,055円97,267円601,002円416,769円
通常出荷日5日目11日目11日目4日目9日目5日目
材質1羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:FC200、FC250羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)
周波数(Hz)605050506050
出力(kW)1.50.42.20.47.57.5
電源(V)三相200単相100三相200単相100三相200三相200
電源コード長さ(m)866688

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト